??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de présence / montage au plafond / 12–36 V UC - Détecteur de présence de plafond
Nomenclature
EP10427329 - PD-C 360i/24 UC
ARTNR
Référence
EP10427329
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10427329 - PD-C 360i/24 UC
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
Détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour le montage au plafond. Portée pouvant atteindre 24 m de diamètre pour une application en relation avec les systèmes d'automatisation de bâtiments. Tension de fonctionnement 12-36 V, tension continue ou tension alternative (AC/DC). Sortie sans tension commandée par logiciel (ouverture/fermeture). Affichage de détection commutable. Commutation silencieuse jusqu'à 2 A max..
BP
Fonctions particulières
Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
12–36 V UC
MONART
Type de montage
Encastré / Boîte d'encastrement Ø 68 mm
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
70 mm
DIA
Diamètre
108 mm
GEW
Poids
132 g
ET
Profondeur
24 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
60 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP20 encastré,, IP20/IP54 avec boîtier de montage apparent (accessoire séparé),, IP20 avec set de montage inséré (accessoire séparé)
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
12 - 36 V AC/DC
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consommation
0.3 W
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 24 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 11 m
ERFPR
Détection présence
Ø 8 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 453
MONHH
Hauteur de montage recommandée
3 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
10 m
HELLW
Valeur de luminosité
5–2000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365019
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10427329
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10427329
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000133
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
EF005624
Fonction alarme
Non
EF000124
Type de raccordement
borne automatique
EF003429
sensibilité ajustable
Oui
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
2000 lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
5 lx
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF023790
traitement antibactérien
Non
EF009568
Nombre de zones de commutation
1
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
mat
EF000194
Temporisation de l'extinction
300 s
EF000551
Diamètre
108 mm
EF000943
Diamètre de montage
60 mm
EF000218
Profondeur
24 mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
30 s
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
24 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
360 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
180 °
EF003848
Télécommandable
Oui
EF003832
adapté à une charge C
Non
EF021180
adapté à un montage au plafond
Oui
EF000664
adapté à un montage en applique
Non
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
Non
EF003858
commande HVAC
Non
EF000025
sans halogène
Oui
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF003863
Régulation constante de luminosité
Oui
EF006590
durée de marche max.
60 min
EF012569
portée de présence max.
50,33
EF001322
Portée frontale max.
5,5 m
EF001323
Portée max. sur un côté
12 m
EF001503
Puissance de coupure max.
72 W
EF006589
durée de marche min.
60 s
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
EF009569
Avec interface DALI
Non
EF000483
Avec télécommande
Non
EF003890
avec voyant
Oui
EF000002
Tension nominale
36 V
EF008011
Hauteur de montage optimale
3 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF004101
angle de balayage
360 °
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
0 °
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
0 °
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
0 °
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
0 °
EF020270
Type de capteur
Infrarouge passif
EF000187
Type de tension
AC/DC
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF001731MAX
température - max
50 °C
EF001731MIN
température - min
-25 °C
EF000049
Profondeur
70 mm
EF006311
spécial animaux
Non
EF006243
Transparent
Non
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
EF003904
Mise en réseau possible
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003920
arrêt forcé
Oui
EF011991
marche forcée
Oui
EF001099
commutateur de pontage
Non
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.