??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / 12–36 V UC - Närvarodetektor
Bill of material
EP10427343 - PD-C 360i/8 mini UC
ARTNR
Artikelnummer
EP10427343
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10427343 - PD-C 360i/8 mini UC
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering. Räckvidd upp till 8 m i diameter för användning i kombination med byggnadsautomationssystem. Driftspänning 12-36 V lik- eller växelspänning (AC/DC). Potentialfri programvarustyrd kopplingsutgång (brytare/portvakt). Till- och frånkopplingsbar detektionsindikering. Ljudlös omkoppling upp till max. 2 A.
BP
Särskilda produktfunktioner
Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
12–36 V UC
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vikt
64 g
ET
inbyggnadsdjup
45 mm
ELOCH
monteringshål
25 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserad PE, UV-stabiliserad PC
IP
Kapslingsklass
IP55
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
12 - 36 V AC/DC
LEISTA
Effektförbrukning
0.3 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 5 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 3 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10427343
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10427343
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
kontaktpressning
EF003429
Svarsvärde justerbar känslighet
ja
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
2000 lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
5 lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF009568
Antal omkopplingszoner
1
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
300 s
EF000551
Diameter
33 mm
EF000943
Inbyggnadsdiameter
25 mm
EF000218
inbyggnadsdjup
45 mm
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
60 min
EF012569
Max närvaroområde
7,08
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
2,5 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF001503
Max. bryteffekt
72 W
EF006589
Min inkopplingstid
60 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
45 mm
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF003890
Med signalenhet
ja
EF000002
Märkspänning
36 V
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF004101
Scan-vinkel
360 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
AC/DC
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Djup
60 mm