??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
ARTNR
Artikelnummer
EP10427503
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsvinkel til loftsmontage. Rækkevidde på op til 6m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m. flad linse med monteringshøjde på kun 3 mm. Automatisk lysstyring af DALI EVG ballaster til et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (med Dali-udgang). Kan kombineres med DALI-sensorer. HVAC og potentialfri kontakt mulig i forbindelse med DALI Switch fra ESYLUX.
BP
Særlige produktfunktioner
Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering. Skumringsrelæ. Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening, DALI-Bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Montering
Indbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
48 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vægt
21 g
ET
Monteringsdybde
45 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
25 mm
FAR
Farve
opalmat
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret PE
IP
Kapslingsklasse
IP55
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.3 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 2,5 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 28
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
3 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
10–2000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
1
AHLK
Antal HVAC-kanaler
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10427503
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10427503
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
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
6 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
240 min
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
3 m
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
60 s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
45 mm
EF000139
Overfladebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
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
EF003811
Andre bussystemer
uden
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ingen
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ingen
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF016048
DALI-2 certificeret
Ingen
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
90 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
45 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
Ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D