??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI - Plafondaanwezigheidssensor
Bill of material
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
ARTNR
Artikelnummer
EP10427503
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage. Bereik tot 6m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter. Vlakke lens met opbouwhoogte van slechts 3mm. Automatische lichtsturing door DALI EVSA´s met een constant helderheidsniveau afhankelijk van aanwezigheid en daglicht (met DALI-uitgang). Combineerbaar met DALI-pulsschakelaars. HVAC en potentiaalvrij contact mogelijk in combinatie met DALI-switch van ESYLUX.
BP
Specifieke productfuncties
Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling. Schemerschakelaar. Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app.
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening, DALI-Bus
STEUSYS
Besturingssysteem
DALI
MONART
Montagevariant
Inbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
48 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Gewicht
21 g
ET
Inbouwdiepte
45 mm
ELOCH
inbouwopening
25 mm
FAR
Kleur
opaal-mat
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd PE
IP
Beschermingsgraad
IP55
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.3 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 6 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 2,5 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 28
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
3 m
HELLW
Helderheidswaarde
10–2000 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
1
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
2
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10427503
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10427503
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
6 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF006590
Max. nalooptijd
240 min
EF001323
Max. bereik zijwaarts
3 m
EF006589
Min. nalooptijd
60 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
45 mm
EF000139
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
ja
EF000147
Onderkruipbeveiliging
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003811
Andere bussystemen
Zonder
EF000259
Aantal kanalen
3
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
Nee
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
Nee
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
Nee
EF001499
Bussysteem KNX
Nee
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
EF003831
Bussysteem LON
Nee
EF001501
Bussysteem Powerline
Nee
EF016048
DALI-2 certificaat
Nee
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
90 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
45 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
Nee
EF001504
Busaansluiting incl.
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D