??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / DALI - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
ARTNR
Tuotenumero
EP10427510
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen . Halkaisijaltaan jopa 8m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa . Elektronisten DALI-kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä) . Yhteensopiva DALI-painikkeiden kanssa. HVAC ja kuormitukseton kontakti mahdollisia käytettäessä ESYLUXin DALI Switchiä.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö. Hämäräkytkin. Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla.
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä, DALI-Bus
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
DALI
MONART
Asennustapa
Tasoasennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
60 mm
DIA
Halkaisija
33 mm
GEW
Paino
15 g
ET
Upotussyvyys
45 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
25 mm
FAR
Väri
opaali matta
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä PE
IP
Kotelointiluokka
IP20 / IP54 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 95 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.3 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 5 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 3 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
3 m
HELLW
Kirkkaus
10–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
1
AHLK
HVAC-kanavien määrä
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10427510
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10427510
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
240 min
EF001322
Maks. kantomatka edessä
2,5 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
60 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
45 mm
EF000139
Pinnan suojaus
käsittelemätön
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
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ilman
EF000259
Kanavien lukumäärä
3
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Ei
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Ei
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF016048
DALI-2 sertifioitu
Ei
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
106 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
53 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
EF001313
Kytkentäteho
2300 W
Preview - Generation
Preview
3D
2D