??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / DALI - Närvarodetektor
Bill of material
EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
ARTNR
Artikelnummer
EP10427510
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering . Räckvidd på upp till 8m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m . Automatisk belysningsstyrning av Dali-EL-FD:er till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med DALI-utgång) . Kan kombineras med DALI-sensorer. VVK och potentialfri kontakt möjlig i kombination med DALI switch från ESYLUX.
BP
Särskilda produktfunktioner
Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. Skymningsrelä. Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll, DALI-Bus
STEUSYS
Styrsystem
DALI
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
60 mm
DIA
Diameter
33 mm
GEW
Vikt
15 g
ET
inbyggnadsdjup
45 mm
ELOCH
monteringshål
25 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserad PE
IP
Kapslingsklass
IP20 / IP54 under innertaket (inbyggd)
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.3 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 5 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 3 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
3 m
HELLW
Ljusnivåvärde
10–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
1
AHLK
Antal VVK-kanaler
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10427510
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10427510
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
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
240 min
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
2,5 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF006589
Min inkopplingstid
60 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
45 mm
EF000139
Ytskydd
obehandlad
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
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nej
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF016048
DALI-2 certified
Nej
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
106 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
53 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
EF001313
Bryteffekt
2300 W
Preview - Generation
Preview
3D
2D