??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ELC - Läsnäoloilmaisimet
Bill of material
EP10427602 - PD-C 360i/8 ELC
ARTNR
Tuotenumero
EP10427602
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10427602 - PD-C 360i/8 ELC
GKAT
Laiteluokka
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m). Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (ESYLUX Light Control -liitäntä) . Tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.
PRODB
Tuotekuvaus
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla.
BS
Käyttöliittymä
Infrapunakaukosäätimellä ("blue mode" -tekniikalla)
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
62 mm
DIA
Halkaisija
108 mm
GEW
Paino
120 g
ET
Upotussyvyys
24 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
60 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20 upotusmallina,, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen),, IP20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
9 - 22 V DC
LEISTA
Tehontarve
0.3 W
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 4 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
4
AHLK
HVAC-kanavien määrä
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10427602
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10427602
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
pistokepuristin / jousiliitin
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
Joo
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
2000 lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
5 lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
0
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000551
Halkaisija
108 mm
EF000943
Asennuksen halkaisija
60 mm
EF000218
Upotussyvyys
24 mm
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Joo
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Ei
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Ei
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Joo
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
240 min
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
12,58
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
60 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
24 mm
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF003890
Merkintantoyksiköllä
Joo
EF000002
Nimellisjännite
22 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF004101
Valvonta-alue
360 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
DC
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Ei
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
-25 °C
EF000049
Syvyys
62 mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Joo
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
Joo
EF011991
Pakotettu päällekykentä
Joo
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Joo
EF000259
Kanavien lukumäärä
6
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Ei
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
Preview - Generation
Preview
3D
2D