??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / ELC - Närvarodetektorer
Bill of material
EP10427602 - PD-C 360i/8 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EP10427602
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10427602 - PD-C 360i/8 ELC
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Automatisk belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med ESYLUX Light Control-gränssnitt) . Sparat fabriksprogram för omedelbar driftsättning.
PRODB
Produktbeskrivning
Närvarodetektor
BP
Särskilda produktfunktioner
Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll med "blue mode"-teknologi
STEUSYS
Styrsystem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
62 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vikt
120 g
ET
inbyggnadsdjup
24 mm
ELOCH
monteringshål
60 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20 som infälld version,, IP54 med utanpåliggande dosa (beställs separat),, IP20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
9 - 22 V DC
LEISTA
Effektförbrukning
0.3 W
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 4 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
4
AHLK
Antal VVK-kanaler
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10427602
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10427602
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
EF003429
Svarsvärde justerbar känslighet
ja
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
2000 lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
5 lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF009568
Antal omkopplingszoner
0
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000551
Diameter
108 mm
EF000943
Inbyggnadsdiameter
60 mm
EF000218
inbyggnadsdjup
24 mm
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
240 min
EF012569
Max närvaroområde
12,58
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF006589
Min inkopplingstid
60 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
24 mm
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF003890
Med signalenhet
ja
EF000002
Märkspänning
22 V
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
EF004101
Scan-vinkel
360 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
DC
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Nej
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Djup
62 mm
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
EF000259
Antal kanaler
6
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nej
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
Preview - Generation
Preview
3D
2D