??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / монтаж в потолок / ELC - Датчик присутствия
Спецификация
EP10427619 - PD-C 360i/24 ELC
ARTNR
Номер артикула
EP10427619
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10427619 - PD-C 360i/24 ELC
GKAT
Категория устройства
Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м). Автоматическое управление осветительными приборами для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от наличия и дневного света (интерфейс ESYLUX Light Control) . Заложенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации.
PRODB
Описание изделия
Потолочный датчик присутствия
BP
Особенные функции
Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
ИК-управления с технологией "blue mode"
STEUSYS
Система управления
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Тип монтажа
Скрытый монтаж / приборная коробка Ø 68 mm
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
70 mm
DIA
Диаметр
108 mm
GEW
Масса
126 g
ET
Глубина монтажа
24 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
60 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP20 в качестве версии для скрытого монтажа,, IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно), IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно)
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
9 - 22 V DC
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 24 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 11 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 8 m
ERFBER
Угол охвата
до 453
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
5–2000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
4
AHLK
Кол-во каналов ОВК
2
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10427619
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10427619
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
Нет
EF005624
Функция тревожного оповещения
Нет
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
да
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
2000 lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
5 lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF023790
Антибактериальное
Нет
EF009568
Количество зон коммутации
0
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000551
Диаметр
108 mm
EF000943
Монтажный диаметр
60 mm
EF000218
Глубина монтажа
24 mm
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
24 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF003848
Возможно дистанционное управление
да
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF000664
Подходит для монтажа на стену
Нет
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
Нет
EF003858
HVAC/климат-контроль
Нет
EF000025
Не содержит (без) галогенов
да
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003863
Постоянная регулировка освещения
да
EF006590
Макс. продолжительность включения
240 min
EF012569
Макс. радиус присутствия
50,33
EF001322
Макс. дальность действия спереди
5,5 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
12 m
EF006589
Мин. продолжительность включения
60 s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
24 mm
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF003890
С сигнальным устройством
да
EF000002
Номинальное напряжение
22 V
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF004101
Угол сканирования
360 °
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
0 °
EF020270
Тип датчика
пассивный, инфракрасный
EF000187
Тип напряжения
DC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
Нет
EF001731MAX
Температура - max
50 °C
EF001731MIN
Температура - min
-25 °C
EF000049
Глубина
70 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
да
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
да
EF003904
Возможность подключения в сеть
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003920
Принудительное отключение
да
EF011991
Принудительное включение
да
EF001099
Шунтирующий переключатель
да
EF000259
Количество каналов
6
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
Нет
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.