??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bewegingsmelders / Plafondmontage / ON/OFF - Plafondbewegingsmelder
Bill of material
EP10427749 - MD-C 360i/32
ARTNR
Artikelnummer
EP10427749
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10427749 - MD-C 360i/32
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondbewegingsmelder
PRODB
Productbeschrijving
Bewegingsmelder met 360° detectiehoek en voor plafondmontage. Groot Bereik tot 32 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m voor diverse toepassingen. 16 A hoogvermogenrelais (wolfraam voorloopcontact). Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.
BP
Specifieke productfuncties
Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app.
BS
Gebruikersinterface
Potentiometer, IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Gewicht
147 g
ET
Inbouwdiepte
24 mm
ELOCH
inbouwopening
60 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20 als inbouwuitvoering,, IP20/IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen),, IP20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat bestellen)
SK
Beschermingsklasse
II
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inschakelstroom
800 A / 200 µs
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.3 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 32 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 11 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 805
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
10 m
HELLW
Helderheidswaarde
5–2000 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
1
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10427749
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10427749
LDT
ep10427749.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC000133
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Nee
EF005624
Alarmfunctie
Nee
EF000124
Type aansluiting
Steekklem
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
ja
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
2000 lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
5 lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF023790
Antibacteriële behandeling
Nee
EF009568
Aantal schakelzones
1
EF000010
Uitvoering
Bewegingsmelders
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF000194
Uitschakelvertraging
s
EF000551
Diameter
108 mm
EF000943
Inbouwdiameter
60 mm
EF000218
Inbouwdiepte
24 mm
EF000193
Inschakelvertraging
s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
32 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF003848
Op afstand te bedienen
ja
EF000416MAX
Frequentie - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequentie - min
50 Hz
EF003832
Geschikt voor C-belasting
ja
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
ja
EF000664
Geschikt voor wandmontage
Nee
EF001198
Geschikt voor draadloos
Nee
EF003858
HVAC-aansturing
Nee
EF000025
Halogeenvrij
ja
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF003863
Constante lichtregeling
Nee
EF006590
Max. nalooptijd
30 min
EF001732
Max. inschakelstroom
800 A
EF001322
Max. bereik frontaal
5,5 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
16 m
EF015953
Max. schakelvermogen LED
600 W
EF001503
Max. schakelvermogen
2300 W
EF006589
Min. nalooptijd
60 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
24 mm
EF009569
Met DALI-interface
Nee
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF003890
Met signaaleenheid
ja
EF000002
Nom. spanning
230 V
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF004101
Scanhoek
360 °
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
0 °
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
0 °
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
0 °
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
0 °
EF020270
Type sensor
passief infrarood
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF001731MAX
Temperatuur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatuur - min
-25 °C
EF000049
Diepte
70 mm
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
ja
EF000147
Onderkruipbeveiliging
ja
EF003904
Verbinding mogelijk
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
ja
EF011991
Gedwongen inschakeling
ja
EF001099
Overbruggingsschakelaar
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.