??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem no tecto / ON/OFF - Detector de movimento de tecto
Lista de peças
EP10427749 - MD-C 360i/32
ARTNR
Código
EP10427749
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10427749 - MD-C 360i/32
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de movimento de tecto
PRODB
Descrição do produto
Detector de movimentos com campo de detecção de 360° para montagem em tecto. Grande Alcance de até 32 m de diâmetro a uma altura de montagem recomendada de 3 m para uma vasta gama de aplicações. Relé de alta potência de 16 A (contacto de avanço de tungsténio). Programa de fábrica integrado para uma operacionalidade imediata.
BP
Funções especiais do produto
Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
Potenciómetro, IR-remoto com tecnologia "blue mode"
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem encastrada / Caixa de aparelhagem Ø 68 mm
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
70 mm
DIA
Diâmetro
108 mm
GEW
Peso
147 g
ET
Profundidade de montagem
24 mm
ELOCH
Orifício de montagem
60 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP20 para montagem embutida,, IP20/IP54 com caixa de montagem saliente (encomendar em separado),, IP20 como versão para montagem embutida no tecto (encomendar o kit de montagem embutida em separado)
SK
Classe de protecção
II
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
800 A / 200 µs
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.3 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 32 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 11 m
ERFBER
Campo de detecção
até 805
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
10 m
HELLW
Nível de luminosidade
5–2000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
1
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10427749
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10427749
LDT
ep10427749.ldt
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
Não
EF005624
Função de alarme
Não
EF000124
Tipo de ligação
Ficha tipo grampo
EF003429
Sensibilidade ajustável
sim
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
2000 lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
5 lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF023790
Tratamento antibacteriano
Não
EF009568
Número de zonas de comutação
1
EF000010
Modelo
Detector de movimento
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF000194
Atraso de desactivação
s
EF000551
Diâmetro
108 mm
EF000943
Diâmetro de montagem
60 mm
EF000218
Profundidade de montagem
24 mm
EF000193
Atraso de activação
s
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
32 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF003848
Controlável à distância
sim
EF000416MAX
Frequência - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequência - min
50 Hz
EF003832
Adequado para carga C
sim
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
sim
EF000664
Adequado para montagem na parede
Não
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
Não
EF003858
Controlo AVAC
Não
EF000025
Livre de halogéneo
sim
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF003863
Regulação constante de luz
Não
EF006590
Tempo de activação máx.
30 min
EF001732
Corrente de conexão máx.
800 A
EF001322
Alcance frontal máx.
5,5 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
16 m
EF015953
Potência máxima do LED
600 W
EF001503
Potência de comutação máx.
2300 W
EF006589
Tempo de activação mín.
60 s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
24 mm
EF009569
Com interface DALI
Não
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF003890
Com unidade de sinal
sim
EF000002
Tensão nominal
230 V
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF004101
Ângulo de varrimento
360 °
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
infravermelhos passivos
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF001731MAX
Temperatura - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF000049
Profundidade
70 mm
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
sim
EF000147
Proteção contra deformação
sim
EF003904
Interconectáveis
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003920
Paragem forçada
sim
EF011991
Ligação forçada
sim
EF001099
Interruptor de ponte
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.