??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje en techo / DALI-2 - Detector de presencia de techo
Lista de materiales
EP10428203 - PD-C 360/8 BMS DALI-2
ARTNR
Código
EP10428203
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10428203 - PD-C 360/8 BMS DALI-2
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
Detector de presencia de techo con certificación DALI-2 como dispositivo de entrada para instalaciones de iluminación DALI-2. Gestión de la luz en varias estancias a la vez en combinación con detectores de presencia APC. También se puede integrar en sistemas de gestión de edificios de otros fabricantes con interfaz DALI-2. Sensor PIR integrado para comandos de DALI-2 conforme a IEC 62386-303 y sensor de luz para comandos conforme a la IEC 62386-304. Entrada de pulsador para la conexión de pulsadores convencionales de 230 V. (Los comandos de pulsación se emiten como comandos DALI-2 conforme a IEC 62386-301). Montaje encastrado o superficial en techo con accesorio.
BP
Funciones de producto especiales
-
BS
Interfaz del usuario
Bus DALI
STEUSYS
Sistema de control
DALI-2
MONART
Tipo de montaje
Montaje bajo revoque / Caja de dispositivo Ø 68 mm
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
62 mm
DIA
Diámetro
108 mm
GEW
Peso
138 g
SK
Clase de protección
II
ET
Profundidad de montaje
24 mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
60 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP20 como versión empotrada,, IP20/IP54 con caja superficial (pedido por separado),, IP20 como versión encastrado en techo (pedido por separado del juego de instalación)
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Corriente de arranque
-
AUSSTR
Corriente de salida
0 mA
AUSSPA
Tensión de salida
- V
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.0 W
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 4 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 50
MONHH
Recepción Altura de montaje
3 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
5 m
HELLW
Valor de luminosidad
5–2000 lx
ALIG
Número de grupos de luces
0
AHLK
Número de canales HLK
0
TEBEL
Push button input lighting
2
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EP10428203
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EP10428203
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
8 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF001322
Alcance máx. frontal
3 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
4 m
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
24 mm
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF008011
Altura de montaje óptima
3 m
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
No
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003811
Otros sistemas de bus
sin
EF000259
Número de canales
0
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
No
EF004530
Interruptor de modo operativo
Si
EF001500
Bus de radio sistema bus
No
EF001499
Sistema de bus KNX
No
EF008855
Sistema bus KNX
No
EF003831
Sistema de bus LON
No
EF001501
Sistema de bus Powernet
No
EF016048
Certificado DALI-2
Si
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
106 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
53 °
EF009466
Radio bidireccional
No
EF001504
Con conexión bus
Si
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.