??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de presença / Montagem no tecto / DALI-2 - Detector de presença de tecto
Lista de peças
EP10428203 - PD-C 360/8 BMS DALI-2
ARTNR
Código
EP10428203
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10428203 - PD-C 360/8 BMS DALI-2
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
Detector de presença de tecto com certificação DALI-2 como dispositivo de entrada para sistemas de iluminação DALI-2. Gestão de luz em várias divisões em combinação com detectores de presença APC. Como alternativa, pode ser integrado em sistemas de gestão de edifícios de terceiros com interface DALI-2. Sensor PIR integrado para comandos DALI-2 de acordo com a norma IEC 62386-303 e sensor de luz para comandos de acordo com a norma IEC 62386-304. Entrada para botão de pressão para a ligação de botão convencional de 230 V (os comandos dos botões são emitidos como comandos DALI-2 de acordo com a norma IEC 62386-301). Montagem saliente ou embutida no tecto com acessórios.
BP
Funções especiais do produto
-
BS
Interface do utilizador
Barramento DALI
STEUSYS
Sistema de comando
DALI-2
MONART
Tipo de montagem
Montagem encastrada / Caixa de aparelhagem Ø 68 mm
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
62 mm
DIA
Diâmetro
108 mm
GEW
Peso
138 g
SK
Classe de protecção
II
ET
Profundidade de montagem
24 mm
ELOCH
Orifício de montagem
60 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP20 para montagem embutida,, IP20/IP54 com caixa de montagem saliente (encomendar em separado),, IP20 como versão para montagem embutida no tecto (encomendar o kit de montagem embutida em separado)
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Corrente de conexão
-
AUSSTR
Corrente de saída
0 mA
AUSSPA
Tensão de saída
- V
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.0 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 4 m
ERFBER
Campo de detecção
até 50
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
5 m
HELLW
Nível de luminosidade
5–2000 lx
ALIG
N.º de grupos de iluminação
0
AHLK
N.º de canais AVAC
0
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
2
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10428203
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10428203
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
8 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF001322
Alcance frontal máx.
3 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
4 m
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
24 mm
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF000259
Número de canais
0
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
Não
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
sim
EF001500
Sistema BUS rádio
Não
EF001499
Sistema de BUS KNX
Não
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
Não
EF003831
Sistema de BUS LON
Não
EF001501
Sistema de BUS Powernet
Não
EF016048
Com certificação DALI-2
sim
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
106 °
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
53 °
EF009466
Rádio bidireccional
Não
EF001504
Conexão BUS incluída
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.