??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / DALI-2 - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10428210
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
DALI-2-certificeret tilstedeværelsessensor til montering i loft som inputenhed til DALI-2-belysningsanlæg. Lysstyring på tværs af flere rum i kombination med APC-tilstedeværelsessensorer. Kan alternativt integreres i bygningsstyringssystemer fra tredjepartsproducenter med DALI-2-grænseflade. Integreret PIR-sensor til DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303 samt lyssensor til kommandoer iht. IEC 62386-304. Afbryderindgang til tilslutning af konventionelle 230 V-kontakter (tastkommandoerne udsendes som DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-301). Udvendig montering eller indbygning i loft med tilbehør.
BP
Særlige produktfunktioner
-
BS
Brugergrænseflade
DALI-bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI-2
MONART
Montering
Planforsænket montering / Enhedsdåse Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vægt
133 g
SK
Isolationsklasse
II
ET
Monteringsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
60 mm
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20 som planforsænket version, IP20/IP54 med udvendigt underlag (skal bestilles separat), IP20 som loftsindbygningsversion (indbygningssæt skal bestilles separat)
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Startstrøm
-
AUSSTR
Udgangsstrøm
0 mA
AUSSPA
Udgangsspænding
- V
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.0 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 24 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 11 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 8 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 453
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
10 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIG
Antal lysgrupper
0
AHLK
Antal HVAC-kanaler
0
TEBEL
Afbryderindgang belysning
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10428210
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10428210
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
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
24 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
5,5 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
12 m
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
24 mm
EF000139
Overfladebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
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
EF003811
Andre bussystemer
uden
EF000259
Antal kanaler
0
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ja
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ingen
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF016048
DALI-2 certificeret
Ja
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
152 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
76 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
Ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.