??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / DALI-2 - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10428210
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder als Eingabegerät für DALI-2-Beleuchtungsanlagen. Raumübergreifendes Lichtmanagement in Kombination mit APC-Präsenzmeldern. Alternativ in Gebäudemanagementsysteme von Drittherstellern mit DALI-2-Schnittstelle integrierbar. Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304. Tastereingang zum Anschluss konventioneller 230V-Taster (Tastbefehle werden als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 ausgegeben). Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör.
BP
Besondere Produktfunktionen
-
BS
Benutzerschnittstelle
DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI-2
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
70 mm
DIA
Durchmesser
108 mm
GEW
Gewicht
133 g
SK
Schutzklasse
II
ET
Einbautiefe
24 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20 als Unterputz-Version,, IP20/IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen),, IP20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Einschaltstrom
-
AUSSTR
Ausgangsstrom
0 mA
AUSSPA
Ausgangsspannung
- V
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.0 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 24 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 11 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 8 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 453
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
10 m
HELLW
Helligkeitswert
5–2000 lx
ALIG
Anzahl Lichtgruppen
0
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
0
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10428210
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10428210
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
24 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF001322
Max. Reichweite frontal
5,5 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
12 m
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
0
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
Nein
EF004530
Betriebsartenschalter
Ja
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Nein
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
Ja
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
152 °
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
76 °
EF009466
Funk bidirektional
Nein
EF001504
Mit Busankopplung
Ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.