??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / DALI-2 - Plafondaanwezigheidssensor
Bill of material
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10428210
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
DALI-2-gecertificeerde plafondaanwezigheidssensoren als invoerapparaat voor DALI-2-verlichtingssystemen. Ruimteoverkoepelend verlichtingsmanagement in combinatie met APC-aanwezigheidssensoren. Als alternatief te integreren in gebouwbeheersystemen van derden met DALI-2-interface. Ingebouwde PIR-sensor voor DALI-2-opdrachten conform IEC 62386-303 en lichtsensor voor opdrachten conform IEC 62386-304. Impulsgeveringang voor aansluiting van conventionele 230 V-impulsgevers (impulsopdrachten worden als DALI-2-opdrachten volgens IEC 62386-301 uitgevoerd). Opbouw of plafondinbouw met toebehoren.
BP
Specifieke productfuncties
-
BS
Gebruikersinterface
DALI-bus
STEUSYS
Besturingssysteem
DALI-2
MONART
Montagevariant
inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Gewicht
133 g
SK
Beschermingsklasse
II
ET
Inbouwdiepte
24 mm
ELOCH
inbouwopening
60 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20 als inbouwuitvoering,, IP20/IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen),, IP20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat bestellen)
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Inschakelstroom
-
AUSSTR
Uitgangsstroom
0 mA
AUSSPA
Uitgangsspanning
- V
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.0 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 24 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 11 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 8 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 453
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
10 m
HELLW
Helderheidswaarde
5–2000 lx
ALIG
Aantal lichtgroepen
0
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
0
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
2
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10428210
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10428210
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
24 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF001322
Max. bereik frontaal
5,5 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
12 m
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
24 mm
EF000139
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
Nee
EF000147
Onderkruipbeveiliging
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003811
Andere bussystemen
Zonder
EF000259
Aantal kanalen
0
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
Nee
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
ja
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
Nee
EF001499
Bussysteem KNX
Nee
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
EF003831
Bussysteem LON
Nee
EF001501
Bussysteem Powerline
Nee
EF016048
DALI-2 certificaat
ja
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
152 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
76 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
Nee
EF001504
Busaansluiting incl.
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.