??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / DALI-2 - Närvarodetektor
Bill of material
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
ARTNR
Artikelnummer
EP10428210
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10428210 - PD-C 360/24 BMS DALI-2
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
DALI-2-certifierad taknärvarodetektor som inmatningsenhet för DALI-2-belysningsanläggningar. Ljushantering i flera rum i kombination med APC-närvarodetektorer. Alternativt för integrering med DALI-2-gränssnitt i fastighetsförvaltningssystem från tredje part. Integrerad PIR-sensor för DALI-2-kommandon enligt IEC 62386-303 samt ljussensor för kommandon enligt IEC 62386-304. Knappingång för anslutning av konventionell 230 V-knapp (knappkommandon skickas som DALI-2-kommandon enligt IEC 62386-301). Utanpåliggande montering resp. takinbyggnad med tillbehör.
BP
Särskilda produktfunktioner
-
BS
Användargränssnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styrsystem
DALI-2
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vikt
133 g
SK
Skyddsklass
II
ET
inbyggnadsdjup
24 mm
ELOCH
monteringshål
60 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20 som infälld version,, IP20/IP54 med utanpåliggande dosa (beställs separat),, IP20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
9,5 - 22,5 V DC
EINSTR
Inkopplingsström
-
AUSSTR
Utgående strömstyrka
0 mA
AUSSPA
Utgångsspänning
- V
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.0 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 24 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 11 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 8 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 453
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
10 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIG
Antal ljusgrupper
0
AHLK
Antal VVK-kanaler
0
TEBEL
Knappingång belysning
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10428210
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10428210
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
24 m
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
5,5 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
12 m
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
24 mm
EF000139
Ytskydd
obehandlad
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
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
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF000259
Antal kanaler
0
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
ja
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nej
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF016048
DALI-2 certified
ja
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
152 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
76 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.