??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / KNX - Närvarodetektor
Bill of material
EP10451706 - PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10451706
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10451706 - PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
KNX Designnärvarodetektor för infälld takmontering med 360° bevakningsområde. Räckvidd på ca 8 m i Ø vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter. Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software). Platt utseende med designtäckramar av plast: rund, vit - variabelt utbytbara.
BP
Särskilda produktfunktioner
Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. Skymningsrelä. Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App. KNX-funktioner: Larm, skymningsrelä, mätning av ljusstyrka, ljusberoende rörelsedetektering, snooze-funktion, scentelegram via objekt
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll, ETS-programvara
STEUSYS
Styrsystem
KNX
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
Tak
L
Längd
77 mm
B
Bredd
77 mm
H
Höjd/djup
30 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Vikt
112 g
ET
inbyggnadsdjup
24 mm
ELOCH
monteringshål
45 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5 ...+35 °C
NENNSP
Märkspänning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.2 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 4 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
2 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
3–1000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
2
AHLK
Antal VVK-kanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10451706
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10451706
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
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
lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
EF009568
Antal omkopplingszoner
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
s
EF000551
Diameter
mm
EF000943
Inbyggnadsdiameter
mm
EF000218
inbyggnadsdjup
mm
EF000193
Tillkopplingsfördröjning
s
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
720 min
EF012569
Max närvaroområde
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF001503
Max. bryteffekt
W
EF006589
Min inkopplingstid
30 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
24 mm
EF009569
Med DALI-gränssnitt
EF000483
Med fjärrkontroll
EF003890
Med signalenhet
EF000002
Märkspänning
V
EF008011
Optimal montagehöjd
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
EF004101
Scan-vinkel
°
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
°
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
°
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortyp
EF000187
Spänningstyp
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
°C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
°C
EF000049
Djup
mm
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
EF000259
Antal kanaler
3
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
ja
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF000139
Ytskydd
obehandlad
EF003811
Övriga bussystem
utan
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF016048
DALI-2 certified
Nej
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
116 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
58 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D