??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / KNX - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10451713
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
KNX Designtilstedeværelsessensor til indbygning i loft med 360° detekteringsområde. Rækkevidde på ca. 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m). Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter. Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software). Flad optik med designafskærmning i plast: Kvadratisk, hvid - kan udskiftes efter behov.
BP
Særlige produktfunktioner
Tilstedeværelses- og dagslysafhængig konstantlysregulering. Skumringsrelæ. Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen. KNX-funktioner: Alarm, skumringsrelæ, registrering af lysstyrke, lysafhængig registrering af bevægelse, sleeptimer, scenarietelegram via objekt
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening, ETS-software
STEUSYS
Styringssystem
KNX
MONART
Montering
Planforsænket montering / Enhedsdåse Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Loft
L
længde
77 mm
B
Bredde
77 mm
H
Højde/dybde
30 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Vægt
103 g
ET
Monteringsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullets størrelse
45 mm
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
5 ...+35 °C
NENNSP
Mærkespænding
29 - 31 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 8 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 4 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
2 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
3–1000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
2
AHLK
Antal HVAC-kanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EP10451713
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EP10451713
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
EF005624
Alarmfunktion
EF000124
Tilslutningstype
EF003429
Justerbar følsomhed
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
lx
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
EF000194
Strømforsyning til frakobling
s
EF000551
Diameter
mm
EF000943
Indbygningsdiameter
mm
EF000218
Monteringsdybde
mm
EF000193
Tidsforsinkelse
s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
8 m
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
720 min
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
3 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
4 m
EF001503
Maks. koblingeffekt
W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
30 s
EF012278
Min. dybde af indbygningsdåse
24 mm
EF009569
Med DALI-grænseflade
EF000483
Med fjernbetjening
EF003890
Med signalenhed
EF000002
Mærkespænding
V
EF008011
Optimal montagehøjde
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
°
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
°
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
°
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
°
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
°
EF020270
Følertype
EF000187
Spændingstype
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
°C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
°C
EF000049
Dybde
mm
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
EF000259
Antal kanaler
3
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ja
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF000139
Overfladebeskyttelse
ubehandlet
EF003811
Andre bussystemer
uden
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ingen
EF016048
DALI-2 certificeret
Ingen
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
116 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
58 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
Ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.