??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de presença / Montagem no tecto / KNX - Detector de presença de tecto
Lista de peças
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
ARTNR
Código
EP10451713
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10451713 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
KNX Detector de presença de design de montagem embutida no tecto com campo de detecção de 360°. Alcance de aprox. 8 m de Ø com uma altura de montagem recomendada de 3 m (altura de montagem máxima de 5 m). Para utilizar no sistema de barramento KNX (EIB), TP (barramento de 2 fios) em conjunto com outros componentes KNX. Ajuste de parâmetros e funções através de ETS (Engineering-Tool-Software). Aparência plana com coberturas de design em plástico: quadradas, brancas - possibilidades de substituição variáveis.
BP
Funções especiais do produto
Regulação constante da iluminação em função da presença e da luz natural. Interruptor crepuscular. Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App. Funções KNX: Alarme, interruptor crepuscular, detecção da claridade, detecção de movimento em função da luz, função de suspensão, telegrama de cena através do objecto
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR, Software ETS
STEUSYS
Sistema de comando
KNX
MONART
Tipo de montagem
Montagem encastrada / Caixa de aparelhagem Ø 68 mm
MONORT
Local de montagem
Tecto
L
Comprimento
77 mm
B
Largura
77 mm
H
Altura/profundidade
30 mm
DIA
Diâmetro
0 mm
GEW
Peso
103 g
ET
Profundidade de montagem
24 mm
ELOCH
Orifício de montagem
45 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
III
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5 ...+35 °C
NENNSP
Tensão nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.2 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 4 m
ERFBER
Campo de detecção
até 50
MONHH
Recom. Altura de montagem
2 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
5 m
HELLW
Nível de luminosidade
3–1000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
2
AHLK
N.º de canais AVAC
1
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
2
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10451713
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10451713
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
EF005624
Função de alarme
EF000124
Tipo de ligação
EF003429
Sensibilidade ajustável
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF023790
Tratamento antibacteriano
EF009568
Número de zonas de comutação
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF000194
Atraso de desactivação
s
EF000551
Diâmetro
mm
EF000943
Diâmetro de montagem
mm
EF000218
Profundidade de montagem
mm
EF000193
Atraso de activação
s
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
8 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF003848
Controlável à distância
EF003832
Adequado para carga C
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
EF000664
Adequado para montagem na parede
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
EF003858
Controlo AVAC
EF000025
Livre de halogéneo
EF011072
Compatível com IFTTT
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
EF014926
Compatível com o Google Assistant
EF003863
Regulação constante de luz
EF006590
Tempo de activação máx.
720 min
EF012569
Faixa de presença max.
EF001322
Alcance frontal máx.
3 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
4 m
EF001503
Potência de comutação máx.
W
EF006589
Tempo de activação mín.
30 s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
24 mm
EF009569
Com interface DALI
EF000483
Com controlo remoto
EF003890
Com unidade de sinal
EF000002
Tensão nominal
V
EF008011
Altura de montagem ideal
2,5 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF004101
Ângulo de varrimento
°
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
°
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
°
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
°
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
°
EF020270
Tipo de sensor
EF000187
Tipo de tensão
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF001731MAX
Temperatura - max
°C
EF001731MIN
Temperatura - min
°C
EF000049
Profundidade
mm
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
Não
EF003904
Interconectáveis
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003920
Paragem forçada
EF011991
Ligação forçada
EF001099
Interruptor de ponte
EF000259
Número de canais
3
EF001500
Sistema BUS rádio
Não
EF001499
Sistema de BUS KNX
sim
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
Não
EF003831
Sistema de BUS LON
Não
EF001501
Sistema de BUS Powernet
Não
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
Não
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
Não
EF016048
Com certificação DALI-2
Não
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
116 °
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
58 °
EF009466
Rádio bidireccional
Não
EF001504
Conexão BUS incluída
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.