??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje en techo / KNX - Detector de presencia de techo
Lista de materiales
EP10451775 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
ARTNR
Código
EP10451775
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10451775 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
KNX Detector de presencia de diseño para montaje empotrado en techo con ángulo de cobertura de 360°. Alcance de aprox. 8 m de Ø con una altura de montaje recomendada de 3 m (altura de montaje máxima 5 m). Utilizable en el sistema de bus KNX (EIB), TP (bus de 2 cables) en combinación con otros componentes KNX. Ajuste de parámetros y funciones con el ETS (Engineering Tool Software). Aspecto plano con cubiertas de diseño de plástico: cuadrada, negra, con recambios variables.
BP
Funciones de producto especiales
Regulación de luz constante según la presencia y la luz natural. Interruptor crepuscular. Parametrización sencilla, control a distancia y documentación con ESY-Pen y la aplicación ESY. Funciones KNX: alarma, interruptor crepuscular, detección de luminosidad, detección de movimiento en función de la luz, función de reposo, telegrama de escenas mediante objeto
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR, Software ETS
STEUSYS
Sistema de control
KNX
MONART
Tipo de montaje
Montaje bajo revoque / Caja de dispositivo Ø 68 mm
MONORT
Lugar de montaje
Techo
L
Longitud
77 mm
B
Anchura
77 mm
H
Altura/Profundidad
30 mm
DIA
Diámetro
0 mm
GEW
Peso
103 g
ET
Profundidad de montaje
24 mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
45 mm
FAR
Color
negro, similar a RAL 9004
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
III
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5 ...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.2 W
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 4 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 50
MONHH
Recepción Altura de montaje
2 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
5 m
HELLW
Valor de luminosidad
3–1000 lx
ALIK
Número de canales de luz
2
AHLK
Número de canales HLK
1
TEBEL
Push button input lighting
2
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EP10451775
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EP10451775
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF003808
Función de regulación con inserto de regulación
EF005624
Función Alarma
EF000124
Tipo de conexión
EF003429
Sensibilidad de respuesta ajustable
EF003814MAX
Luminosidad de respuesta - max
lx
EF003814MIN
Luminosidad de respuesta - min
lx
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF023790
Tratamiento antibacteriano
EF009568
Número de zonas de conmutación
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF000194
Retardo de desconexión
s
EF000551
Diámetro
mm
EF000943
Diámetro de montaje
mm
EF000218
Profundidad de montaje
mm
EF000193
Retardo de conexión
s
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
8 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF003848
Con mando a distancia
EF003832
Carga C apta
EF021180
Montaje en techo apto
EF000664
Adecuado para montaje en pared
EF001198
Adecuado para la transmisión inalámbrica
EF003858
Control de HVAC
EF000025
Sin halógenos
EF011072
Compatible IFTTT
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
EF014926
Compatible con Google Assistant
EF003863
Regulación de luz constante
EF006590
Duración de conexión máx.
720 min
EF012569
Campo de detección máx.
EF001322
Alcance máx. frontal
3 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
4 m
EF001503
Potencia de ruptura máx.
W
EF006589
Duración de conexión mín.
30 s
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
24 mm
EF009569
Con interfaz DALI
EF000483
Con mando a distancia
EF003890
Con unidad de señalización
EF000002
Tensión nominal
V
EF008011
Altura de montaje óptima
2,5 m
EF003882
Número RAL (similar)
9005
EF004101
Ángulo de escaneo
°
EF009566MAX
Ángulo de giro sensor, horizontal - max
°
EF009566MIN
Ángulo de giro sensor, horizontal - min
°
EF009567MAX
Ángulo de giro sensor, vertical - max
°
EF009567MIN
Ángulo de giro sensor, vertical - min
°
EF020270
Tipo de sensor
EF000187
Tipo de tensión
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF001731MAX
Temperatura - max
°C
EF001731MIN
Temperatura - min
°C
EF000049
Profundidad
mm
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
No
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
No
EF003904
Conectable en red
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003920
Desconexión forzosa
EF011991
Conexión forzada
EF001099
Interruptor de derivación
EF000259
Número de canales
3
EF001500
Bus de radio sistema bus
No
EF001499
Sistema de bus KNX
Si
EF008855
Sistema bus KNX
No
EF003831
Sistema de bus LON
No
EF001501
Sistema de bus Powernet
No
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF003811
Otros sistemas de bus
sin
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
No
EF004530
Interruptor de modo operativo
No
EF016048
Certificado DALI-2
No
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
116 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
58 °
EF009466
Radio bidireccional
No
EF001504
Con conexión bus
Si
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.