??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX - Plafondaanwezigheidssensor
Bill of material
EP10451775 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10451775
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10451775 - PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
KNX Design-aanwezigheidssensor voor plafondmontage met 360° detectiehoek. Bereik met een diameter van ca. 8 meter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m). Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten. Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software). Vlakke optiek met design-afdekkingen van kunststof: vierkant, zwart - variabel uitwisselbaar.
BP
Specifieke productfuncties
Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling. Schemerschakelaar. Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app. KNX-functies: alarm, schemerschakelaar, helderheidsdetectie, lichtafhankelijke bewegingsdetectie, sluimerfunctie, scènetelegram via object
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening, ETS-Software
STEUSYS
Besturingssysteem
KNX
MONART
Montagevariant
inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
MONORT
Montageplaats
Plafond
L
Lengte
77 mm
B
Breedte
77 mm
H
Hoogte/diepte
30 mm
DIA
Diameter
0 mm
GEW
Gewicht
103 g
ET
Inbouwdiepte
24 mm
ELOCH
inbouwopening
45 mm
FAR
Kleur
zwart, overeenkomstig RAL 9004
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
5 ...+35 °C
NENNSP
Nom. spanning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.2 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 8 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 6 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 4 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 50
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
2 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
5 m
HELLW
Helderheidswaarde
3–1000 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
2
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
2
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10451775
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10451775
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
EF005624
Alarmfunctie
EF000124
Type aansluiting
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF023790
Antibacteriële behandeling
EF009568
Aantal schakelzones
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF000194
Uitschakelvertraging
s
EF000551
Diameter
mm
EF000943
Inbouwdiameter
mm
EF000218
Inbouwdiepte
mm
EF000193
Inschakelvertraging
s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
8 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF003848
Op afstand te bedienen
EF003832
Geschikt voor C-belasting
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
EF000664
Geschikt voor wandmontage
EF001198
Geschikt voor draadloos
EF003858
HVAC-aansturing
EF000025
Halogeenvrij
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
EF014926
Compatible met Google Assistant
EF003863
Constante lichtregeling
EF006590
Max. nalooptijd
720 min
EF012569
Max. presentiebereik
EF001322
Max. bereik frontaal
3 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
4 m
EF001503
Max. schakelvermogen
W
EF006589
Min. nalooptijd
30 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
24 mm
EF009569
Met DALI-interface
EF000483
Met afstandsbediening
EF003890
Met signaaleenheid
EF000002
Nom. spanning
V
EF008011
Optimale montagehoogte
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9005
EF004101
Scanhoek
°
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
°
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
°
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
°
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
°
EF020270
Type sensor
EF000187
Stuurspanningstype
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF001731MAX
Temperatuur - max
°C
EF001731MIN
Temperatuur - min
°C
EF000049
Diepte
mm
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
Nee
EF000147
Onderkruipbeveiliging
Nee
EF003904
Verbinding mogelijk
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
EF011991
Gedwongen inschakeling
EF001099
Overbruggingsschakelaar
EF000259
Aantal kanalen
3
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
Nee
EF001499
Bussysteem KNX
ja
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
EF003831
Bussysteem LON
Nee
EF001501
Bussysteem Powerline
Nee
EF000139
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
EF003811
Andere bussystemen
Zonder
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
Nee
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
Nee
EF016048
DALI-2 certificaat
Nee
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
116 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
58 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
Nee
EF001504
Busaansluiting incl.
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.