??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Wandmontage / KNX - Wandaanwezigheidssensor
Bill of material
EP10460104 - PD-C 180i/16 Touch KNX
ARTNR
Artikelnummer
EP10460104
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EP10460104 - PD-C 180i/16 Touch KNX
GKAT
Apparaatcategorie
Wandaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
KNX aanwezigheidssensor met 180° detectiehoek voor wandmontage. Eenvoudige touch-bediening via aanraking van de melder. Bereik tot 16 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 1,1 - 2,2 meter. Geïntegreerde akoestische sensor: ideaal voor toepassing in onoverzichtelijke ruimtes met veel hoeken. Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten. Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software).
BP
Specifieke productfuncties
Touch-functie met aanraakgevoelige lens. Akoestische sensor. KNX-functies: schemerschakelaar, bewegingsrichtingdetectie, helderheidsdetectie via object, lichtafhankelijke bewegingsdetectie, nachtlichtfunctie (7 kleuren selecteerbaar).
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening, ETS-Software
STEUSYS
Besturingssysteem
KNX
MONART
Montagevariant
inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
MONORT
Montageplaats
Wand
L
Lengte
70 mm
B
Breedte
70 mm
H
Hoogte/diepte
55 mm
GEW
Gewicht
35 g
ET
Inbouwdiepte
25 mm
ELOCH
inbouwopening
60 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP40, IP44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
SK
Beschermingsklasse
III
LDT
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
5 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.2 W
ERFWIN
Detectiehoek
180° horizontaal, 60° verticaal
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 16 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 12 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 8 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 101
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
1 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
2 m
HELLW
Helderheidswaarde
5–2000 lx
ALIK
Aantal lichtgroepen
2
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
1
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EP10460104
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EP10460104
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
16 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
180 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
90 °
EF006590
Max. nalooptijd
30 min
EF001322
Max. bereik frontaal
6 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
8 m
EF006589
Min. nalooptijd
30 s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
25 mm
EF000139
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
EF008011
Optimale montagehoogte
1,1 m
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF006311
Vrije dierzone
ja
EF006243
Helder
Nee
EF000147
Onderkruipbeveiliging
ja
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003811
Andere bussystemen
Zonder
EF000259
Aantal kanalen
3
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
Nee
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
Nee
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
Nee
EF001499
Bussysteem KNX
ja
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
EF003831
Bussysteem LON
Nee
EF001501
Bussysteem Powerline
Nee
EF016048
DALI-2 certificaat
Nee
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
164 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
82 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
Nee
EF001504
Busaansluiting incl.
ja
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.