??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de presença / Montagem na parede / KNX - Detector de presença na parede
Lista de peças
EP10460104 - PD-C 180i/16 Touch KNX
ARTNR
Código
EP10460104
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10460104 - PD-C 180i/16 Touch KNX
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença na parede
PRODB
Descrição do produto
KNX Detector de presença com campo de detecção de 180° para montagem em parede. Operação táctil fácil ao tocar no detector. Alcance de até 16 m de diâmetro com uma altura de montagem recomendada de 1,1 - 2,2 m. Sensor acústico integrado Para uma utilização ideal em espaços com pouca visibilidade ou com obstáculos. Para utilizar no sistema de barramento KNX (EIB), TP (barramento de 2 fios) em conjunto com outros componentes KNX. Ajuste de parâmetros e funções através de ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Funções especiais do produto
Função de toque com lente sensível ao toque. Sensor acústico. Funções KNX: Interruptor crepuscular, identificação da direcção de marcha, detecção da claridade através do objecto, detecção de movimento em função da luz, função de luz nocturna (em 7 cores à escolha).
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR, Software ETS
STEUSYS
Sistema de comando
KNX
MONART
Tipo de montagem
Montagem encastrada / Caixa de aparelhagem Ø 68 mm
MONORT
Local de montagem
Parede
L
Comprimento
70 mm
B
Largura
70 mm
H
Altura/profundidade
55 mm
GEW
Peso
35 g
ET
Profundidade de montagem
25 mm
ELOCH
Orifício de montagem
60 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP40, IP44 conforme o painel (encomendar em separado)
SK
Classe de protecção
III
LDT
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.2 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
180° horizontal, 60° vertical
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 16 m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 12 m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 8 m
ERFBER
Campo de detecção
até 101
MONHH
Recom. Altura de montagem
1 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
2 m
HELLW
Nível de luminosidade
5–2000 lx
ALIK
N.º de grupos de iluminação
2
AHLK
N.º de canais AVAC
1
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
1
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10460104
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10460104
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
16 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
180 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
90 °
EF006590
Tempo de activação máx.
30 min
EF001322
Alcance frontal máx.
6 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
8 m
EF006589
Tempo de activação mín.
30 s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
25 mm
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF008011
Altura de montagem ideal
1,1 m
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
sim
EF006311
Zona animal
sim
EF006243
Transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
sim
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF000259
Número de canais
3
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
Não
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
Não
EF001500
Sistema BUS rádio
Não
EF001499
Sistema de BUS KNX
sim
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
Não
EF003831
Sistema de BUS LON
Não
EF001501
Sistema de BUS Powernet
Não
EF016048
Com certificação DALI-2
Não
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
164 °
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
82 °
EF009466
Rádio bidireccional
Não
EF001504
Conexão BUS incluída
sim
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.