??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de présence / montage mural / KNX - Dét. de présence mural
Nomenclature
EP10460111 - PD-C 180i/16 Touch KNX CH
ARTNR
Référence
EP10460111
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10460111 - PD-C 180i/16 Touch KNX CH
GKAT
Catégorie d'appareils
Dét. de présence mural
PRODB
Description du produit
KNX Détecteur de présence avec zone de détection de 180° pour montage mural. Utilisation Touch aisée par effleurement du détecteur. Portée pouvant atteindre 16 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 1,1 à 2,2 m. capteur sonore intégré Idéaux pour les pièces sans visibilité et dont l'agencement est complexe.. Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX. Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Fonctions particulières
Fonction Touch avec lentille tactile. Capteur acoustique. Fonctionnalités KNX : interrupteur crépusculaire, détection du sens de déplacement, détection de luminosité, détection de mouvement, régulation constante de luminosité, veilleuse (7 couleurs au choix).
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR, Logiciel ETS
STEUSYS
Système de commande
KNX
MONART
Type de montage
Encastré / Boîte d'encastrement Ø 68 mm
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
88 mm
B
Largeur
88 mm
H
Hauteur/profondeur
55 mm
GEW
Poids
67 g
ET
Profondeur
25 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
60 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP40, IP44 selon cadre (à commander séparément)
SK
Classe de protection
III
LDT
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
5 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
29 - 31 V DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consommation
0.2 W
ERFWIN
Angle de détection
180° horizontalement, 60° verticalement
ERFQUE
Détection transversale
Ø 16 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 12 m
ERFPR
Détection présence
Ø 8 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 101
MONHH
Hauteur de montage recommandée
1 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
2 m
HELLW
Valeur de luminosité
5–2000 lx
ALIK
Nombre de groupes de luminaires
2
AHLK
Nombre de canaux HVAC
1
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
90314990
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10460111
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10460111
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
mat
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
16 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
180 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
90 °
EF006590
durée de marche max.
30 min
EF001322
Portée frontale max.
6 m
EF001323
Portée max. sur un côté
8 m
EF006589
durée de marche min.
30 s
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
EF000139
traitement de la surface
non traité
EF008011
Hauteur de montage optimale
1,1 m
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF006311
spécial animaux
Oui
EF006243
Transparent
Non
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003811
Autres systèmes de bus
aucun
EF000259
Nombre de canaux
3
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
Non
EF004530
commutateur de sélection
Non
EF001500
système de bus radio
Non
EF001499
système de bus KNX
Oui
EF008855
système de bus KNX-radio
Non
EF003831
système de bus LON
Non
EF001501
système de bus Powernet
Non
EF016048
certifié DALI-1
Non
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
164 °
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
82 °
EF009466
radio bidirectionnelle
Non
EF001504
couplage au bus inclus
Oui
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.