??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / ON/OFF - Närvarodetektor
Bill of material
EP10510700 - PD-CE 360i/8
ARTNR
Artikelnummer
EP10510700
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EP10510700 - PD-CE 360i/8
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering. Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.
BP
Särskilda produktfunktioner
Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
24 mm
DIA
Diameter
82 mm
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 1,50 mm²
GEW
Vikt
123 g
ET
inbyggnadsdjup
67 mm
ELOCH
monteringshål
68 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP40
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
800 A / 200 µs
LEISTA
Effektförbrukning
0.3 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 4 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EP10510700
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EP10510700
LDT
ep10510700.ldt
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
EF003429
Svarsvärde justerbar känslighet
ja
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
2000 lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
5 lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF009568
Antal omkopplingszoner
1
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
300 s
EF000551
Diameter
82 mm
EF000943
Inbyggnadsdiameter
68 mm
EF000218
inbyggnadsdjup
67 mm
EF000193
Tillkopplingsfördröjning
30 s
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
8 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
180 °
EF003848
Fjärrstyrt
ja
EF000416MAX
Frekvensområde - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
50 Hz
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
30 min
EF001732
Max. startström
800 A
EF012569
Max närvaroområde
12,58
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF015953
Max. växlingseffekt LED
600 W
EF001503
Max. bryteffekt
2300 W
EF006589
Min inkopplingstid
60 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
67 mm
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF003890
Med signalenhet
ja
EF000002
Märkspänning
230 V
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF004101
Scan-vinkel
360 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
AC
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Djup
24 mm