??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EP10510724 - PD-CE 360i/24
ARTNR
Tuotenumero
EP10510724
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EP10510724 - PD-CE 360i/24
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin jne. sekä päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti). Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla.
BS
Käyttöliittymä
IR-kaukosäädin
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Tasoasennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
32 mm
DIA
Halkaisija
82 mm
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 1,50 mm²
GEW
Paino
133 g
ET
Upotussyvyys
67 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
68 mm
FAR
Väri
opaali matta
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP40
SK
Suojausluokka
II
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
800 A / 200 µs
LEISTA
Tehontarve
0.3 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 24 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 11 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 8 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 453
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
10 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
1
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EP10510724
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EP10510724
LDT
ep10510724.ldt
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
pistokepuristin / jousiliitin
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
Joo
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
2000 lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
5 lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
1
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000194
Poiskytkentäviive
300 s
EF000551
Halkaisija
82 mm
EF000943
Asennuksen halkaisija
68 mm
EF000218
Upotussyvyys
67 mm
EF000193
Päällekytkentäviive
30 s
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
24 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Joo
EF000416MAX
Taajuus - max
50 Hz
EF000416MIN
Taajuus - min
50 Hz
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Joo
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Ei
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Ei
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
30 min
EF001732
maks. kytkentävirta
800 A
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
50,33
EF001322
Maks. kantomatka edessä
5,5 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
12 m
EF015953
Max. kytkentäteho LED
600 W
EF001503
Maks. kytkentäteho
2300 W
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
60 s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
67 mm
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF003890
Merkintantoyksiköllä
Joo
EF000002
Nimellisjännite
230 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF004101
Valvonta-alue
360 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Joo
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
-25 °C
EF000049
Syvyys
32 mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Joo
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
Joo
EF011991
Pakotettu päällekykentä
Joo
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Joo
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.