??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / монтаж в потолок / ON/OFF - Потолочный датчик присутствия
Спецификация
EP10510755 - PD-CE 360/24 Slave
ARTNR
Номер артикула
EP10510755
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10510755 - PD-CE 360/24 Slave
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
"Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с областью обнаружения 360° для установки на потолок. Дальность действия до 24 м в диаметре для экономного расширения системы путем добавления до 10 вспомогательных устройств. Оптимально подходит для Установка на большой высоте до 10 м, например, в спортивных залах, складских помещениях и т. д.. Подключение "ведомого" датчика возможно для следующих датчиков присутствия: - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO.
BP
Особенные функции
-
BS
Интерфейс пользователя
-
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
32 mm
DIA
Диаметр
82 mm
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 1,50 mm²
GEW
Масса
147 g
ET
Глубина монтажа
67 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
68 mm
FAR
Цвет
опаловый матовый
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный полиэтилен, УФ-стабилизированный полиэтилен
IP
Степень защиты
IP40
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
-
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 24 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 11 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 8 m
ERFBER
Угол охвата
до 453
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
10 m
HELLW
Яркость
- lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
0
TEBEL
Кнопочный вход освещение
0
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10510755
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10510755
LDT
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
Нет
EF005624
Функция тревожного оповещения
Нет
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
Нет
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - max
lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - min
lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
Нет
EF023790
Антибактериальное
Нет
EF009568
Количество зон коммутации
0
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000194
Время задержки выключения
300 s
EF000551
Диаметр
82 mm
EF000943
Монтажный диаметр
68 mm
EF000218
Глубина монтажа
67 mm
EF000193
Время задержки включения
30 s
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
24 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF003848
Возможно дистанционное управление
Нет
EF000416MAX
Частота - max
50 Hz
EF000416MIN
Частота - min
50 Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF000664
Подходит для монтажа на стену
Нет
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
Нет
EF003858
HVAC/климат-контроль
Нет
EF000025
Не содержит (без) галогенов
да
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003863
Постоянная регулировка освещения
Нет
EF006590
Макс. продолжительность включения
min
EF001732
Макс. пусковой ток
A
EF012569
Макс. радиус присутствия
50,33
EF001322
Макс. дальность действия спереди
5,5 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
12 m
EF015953
Max. switching power LED
W
EF001503
Макс. разрывная мощность
W
EF006589
Мин. продолжительность включения
s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
67 mm
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF003890
С сигнальным устройством
да
EF000002
Номинальное напряжение
230 V
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF004101
Угол сканирования
360 °
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - max
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - min
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - max
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - min
0 °
EF020270
Тип датчика
пассивный, инфракрасный
EF000187
Тип напряжения
AC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
Нет
EF001731MAX
Температура - max
50 °C
EF001731MIN
Температура - min
-25 °C
EF000049
Глубина
32 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
да
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
да
EF003904
Возможность подключения в сеть
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003920
Принудительное отключение
Нет
EF011991
Принудительное включение
Нет
EF001099
Шунтирующий переключатель
Нет
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.