??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 600 x 600 mm / 30 W - Indbygningsarmatur til loft
Bill of material
EQ10132315 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EQ10132315
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EQ10132315 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
GKAT
Enhedskategori
Indbygningsarmatur til loft
PRODB
Produktbeskrivelse
LED lampe med opal diffuser. Kan bruges som indbygget loftslampe til systemlofter med skjulte eller synlige monteringsskinner til systemmål 600 x 600 mm (bemærk loftsystemproducentens særlige egenskaber og eventuelle begrænsninger!). Armatur til ESYLUX Light Control for tilslutning via RJ45 stik til ESYLUX Smartdriver eller til DALI-2 driversæt eller til ON/OFF driversæt (medfølger ikke i leveringsomfanget). Farvetemperatur ca 4000 K (neutral hvid).
STEUSYS
Styringssystem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Montering
Systemlofter
MONORT
Monteringssted
Loft
L
længde
596 mm
B
Bredde
596 mm
H
Højde/dybde
65 mm
GEW
Vægt
2410 g
EL
Indbygningslængde
600 mm
EB
Indbygningsbredde
600 mm
ELDUPE1
Monteringsdybde
140 mm
FAR
Farve
hvid , svarende til RAL 9016
WERKS
Materiale
Stål lakeret
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
III
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
42 V DC
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
94
ENTB
Blænde
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Farvetemperatur
4000 K
FTOL
Farvetolerance
2 SDCM
CRI
Farvegengivelseindeks Ra
< 80
BLP
Nominel effekt P
33 W
LICHTS
Lysstrøm
4200 lm
LICHTA
Lysudbytte
127 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
70000 h
UGR
Unified Glare Rating
> 19
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EQ10132315
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EQ10132315
LDT
eq10132315.ldt
EF006423
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Buchse
EF011868
Type af leder
Afslutning
EF000282
Rasterens udførelse
uden %
EF008157
Strålingsvinkel
Extrem bred stråle >80° %
EF016263
Justerbar lysfordeling
nej %
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
Ja
EF013759
Bluetooth-betjent
Ingen
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
110000
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
65000 mm
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
35000
EF009349
Effektiv lysstrøm
4200 h
EF012090MAX
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
40 h
EF012090MIN
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
0 h
EF000381
Driftsenhed
LED-styreudstyr, strømstyret|LED-styreudstyr, strømstyret lm
EF007694
Brugbar til kontorarbejdsplads
Ja °C
EF013735
Blændingstal (UGR)
19 °C
EF000008
Bredde
596
EF012152
Dæmpning 0-10 V
Ingen
EF012153
Dæmpning 1-10 V
Ingen
EF012154
Dæmpning DALI
Ingen mm
EF015824
Dæmpbar DALI-2
Ingen
EF012155
Dæmpning DMX
Ingen
EF012188
Dæmpning DSI
Ingen
EF012157
Dæmpning GPRS
Ingen
EF012158
Dæmpning LineSwitch
Ingen
EF012160
Dæmpning af spændingsmodulering
Ingen
EF012161
Dæmning på bagkant
Ingen
EF012162
Dæmning på forkant
Ingen
EF012156
Dæmpning potentiometer (integreret)
Ingen
EF012164
Dæmpning RF
Ingen
EF012165
Dæmning af sinuskurve reduktion
Ingen
EF012166
Dæmpning med touch
Ingen
EF012167
Dæmpning zigbee
Ingen
EF012171
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr
Ja
EF012159
Dæmpning producentens eget system
Ja
EF012168
Dæmpning med trykknap
Ingen
EF012163
Dæmpning programerbar
Ingen
EF000846
Indbygningsbredde
600
EF023518
Indbygningshøjde/dybde
140
EF004265
Indbygningslængde
600 mm
EF011946
Farve konsistens (McAdam ellipse)
SDCM2
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
4000
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
4000
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks CRI
80-89 K
EF000048
Version
andre K
EF015827
Flimmerværdi Pst LM
0,13
EF007793
Beregnet til forsænket montering
Ingen
EF021180
Beregnet til loftsmontering
Ja
EF006760
Beregnet til indbygningsmontering
Ingen
EF004274
Egnet til sammenbygning
Ingen W
EF004275
Beregnet til nødbelysning
Ingen W
EF001265
Egnet til loftpendel
Ingen
EF000664
Egnet til vægmontering
Ingen
EF000136
Kasse farve
hvid
EF012091
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe
E
EF001456
Højde/dybde
65
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen mm
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF009482
Konstant lumenkontrol?
Ingen
EF006420
Armatur med begrænset overfladetemperatur "D-mærke"
Ingen
EF012172
Lysudbytte
127
EF002423
Pærer
LED kan ikke udskiftes mm²
EF004282
Lysåbning
Direkte
EF009350
Lysfarve
hvid lm/W
EF016262
justerbar lysstrøm
trinløs
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel %
EF004283
Lysfordeling
symmetrisk %
EF001438
længde
596 cd
EF009347
Systemeffekt
33 mm
EF007556
Med driftsenhed
Ja
EF000197
Med bevægelsessensor
Ingen
EF005905
Med lyskilde
Ja W
EF001203
Med lyssensor
Ingen
EF009372
Med lufthuller
Ingen
EF005127MAX
Nominel spænding - max
42
EF005127MIN
Nominel spænding - min
42
EF005138
Nødstrømsforsyning integreret
Ingen mA
EF024150
Overfladebeskyttelse, hus
lakeret mA
EF012169
Ikke dæmpbar
Ingen
EF011948
Total harmonisk forvrængning (THD)
RG0
EF004293
Slagfasthed
IK02
EF005474
Kapslingsklasse
IP20
EF000004
Isolationsklasse
III
EF000187
Spændingstype
DC
EF015828
Strobeværdi SVM
0,02
EF004284
Afskærmningens materiale
Plast opal
EF001596
Materiale af huset
stål
Preview - Generation
Preview
3D
2D