??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
4000 K / 600 x 600 mm / 30 W - Deckeneinlegeleuchte
Stückliste
EQ10132315 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EQ10132315
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EQ10132315 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
GKAT
Gerätekategorie
Deckeneinlegeleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
LED-Leuchte mit opalem Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600 x 600mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!). Leuchte für ESYLUX Light Control zum Anschluß über RJ45 Stecker an ESYLUX Smartdriver oder an DALI-2 Driver Set oder an ON/OFF Driver Set (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbtemperatur ca. 4000 K (neutralweiß).
STEUSYS
Steuerungssystem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Montageart
Einlegen
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
596 mm
B
Breite
596 mm
H
Höhe/Tiefe
65 mm
GEW
Gewicht
2410 g
EL
Einbaulänge
600 mm
EB
Einbaubreite
600 mm
ELDUPE1
Einbautiefe
140 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9016
WERKS
Werkstoff
Stahl lackiert
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
III
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
42 V DC
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
94
ENTB
Entblendung
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Farbtemperatur
4000 K
FTOL
Farbtoleranz
2 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
< 80
BLP
Bemessungsleistung P
33 W
LICHTS
Lichtstrom
4200 lm
LICHTA
Lichtausbeute
127 lm/W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
70000 h
UGR
Unified Glare Rating
> 19
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EQ10132315
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EQ10132315
LDT
eq10132315.ldt
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
EF000124
Anschlussart
Buchse
EF011868
Art der Verdrahtung
Abschluss
EF000282
Ausführung des Rasters
ohne %
EF008157
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80° %
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein %
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
EF013759
Bedienung über Bluetooth
Nein
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
110000
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
65000 mm
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
35000
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
4200 h
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
40 h
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
0 h
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert|LED-Betriebsgerät stromgesteuert lm
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja °C
EF013735
Blendbegrenzung (UGR)
19 °C
EF000008
Breite
596
EF012152
Dimmung 0-10 V
Nein
EF012153
Dimmung 1-10 V
Nein
EF012154
Dimmung DALI
Nein mm
EF015824
Dimmung DALI-2
Nein
EF012155
Dimmung DMX
Nein
EF012188
Dimmung DSI
Nein
EF012157
Dimmung GPRS
Nein
EF012158
Dimmung LineSwitch
Nein
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
EF012164
Dimmung RF
Nein
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
EF012166
Dimmung Touch and Dim
Nein
EF012167
Dimmung Zigbee
Nein
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
Ja
EF012168
Dimmung mit Push-button
Nein
EF012163
Dimmung programmierbar
Nein
EF000846
Einbaubreite
600
EF023518
Einbauhöhe/-tiefe
140
EF004265
Einbaulänge
600 mm
EF011946
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM2
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
4000
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
4000
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
nein
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89 K
EF000048
Fassung
sonstige K
EF015827
Flimmerwert Pst LM
0,13
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
Nein
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
Nein
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein W
EF004275
Geeignet für Notlicht
Nein W
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF000136
Gehäusefarbe
weiß
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
EF001456
Höhe/Tiefe
65
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein mm
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF006420
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
Nein
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
127
EF002423
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar mm²
EF004282
Lichtaustritt
direkt
EF009350
Lichtfarbe
weiß lm/W
EF016262
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel %
EF004283
Lichtverteilung
symmetrisch %
EF001438
Länge
596 cd
EF009347
Max. Systemleistung
33 mm
EF007556
Mit Betriebsgerät
Ja
EF000197
Mit Bewegungsmelder
Nein
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja W
EF001203
Mit Lichtsensor
Nein
EF009372
Mit Luftschlitzen
Nein
EF005127MAX
Nennspannung - max
42
EF005127MIN
Nennspannung - min
42
EF005138
Notstromversorgung integriert
Nein mA
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
lackiert mA
EF012169
Ohne Dimmfunktion
Nein
EF011948
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
EF004293
Schlagfestigkeit
IK02
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF000004
Schutzklasse
III
EF000187
Spannungsart
DC
EF015828
Stroboskopeffektwert SVM
0,02
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D