??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 600 x 600 mm / 30 W - Plafondinlegarmatuur
Bill of material
EQ10132315 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EQ10132315
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EQ10132315 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondinlegarmatuur
PRODB
Productbeschrijving
LED lamp met opalen diffusor. Te gebruiken als inbouwplafondlamp voor systeemplafonds met verdekte of zichtbare montagerails voor systeemafmetingen 600 x 600 mm (let op de bijzonderheden en eventuele beperkingen van de fabrikant van het plafondsysteem!). Armatuur voor ESYLUX Light Control voor aansluiting via RJ45-stekker op ESYLUX Smartdriver of op DALI-2 driverset of op ON/OFF driverset (niet meegeleverd). Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraal wit).
STEUSYS
Besturingssysteem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Montagevariant
Plaatsen
MONORT
Montageplaats
Plafond
L
Lengte
596 mm
B
Breedte
596 mm
H
Hoogte/diepte
65 mm
GEW
Gewicht
2410 g
EL
Inbouwlengte
600 mm
EB
Inbouwbreedte
600 mm
ELDUPE1
Inbouwdiepte
140 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9016
WERKS
Materiaal
Gelakt staal
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
III
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
42 V DC
DIFF
Diffusor
opaal
AWINK
Stralingshoek
94
ENTB
Antiverblinding
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Kleurtemperatuur
4000 K
FTOL
Kleurtolerantie
2 SDCM
CRI
Kleurweergave-index Ra
< 80
BLP
Nominaal vermogen P
33 W
LICHTS
Lichtstroom
4200 lm
LICHTA
Lichtopbrengst
127 lm/W
PHOTO
Fotobiologische veiligheid
RG0
LEB80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C
70000 h
UGR
Unified Glare Rating
> 19
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EQ10132315
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EQ10132315
LDT
eq10132315.ldt
EF006423
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
EF000124
Type aansluiting
Buchse
EF011868
Soort bedrading
Afsluiting
EF000282
Uitvoering van raster
Zonder %
EF008157
Stralingshoek
Extreem breedstralend >80° %
EF016263
Stralingshoek regelbaar
nee %
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
ja
EF013759
Bediening via Bluetooth
Nee
EF011870
Nom. levensduur L70B50 bij 25 °C
110000
EF011871
Nom. levensduur L80B10 bij 25 °C
65000 mm
EF011873
Nom. levensduur L90B10 bij 25 °C
35000
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4200 h
EF012090MAX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
40 h
EF012090MIN
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
0 h
EF000381
Regelapparaten
LED-voorschakelapparatuur, stroomgestuurd|LED-bedrijfsapparatuur, stroomgestuurd lm
EF007694
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
ja °C
EF013735
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19 °C
EF000008
Breedte
596
EF012152
Dimbaar 0-10 V
Nee
EF012153
Dimbaar 1-10 V
Nee
EF012154
Dimbaar DALI
Nee mm
EF015824
Dimbaar Dali-2
Nee
EF012155
Dimbaar DMX
Nee
EF012188
Dimbaar DSI
Nee
EF012157
Dimbaar GPRS
Nee
EF012158
Dimbaar LineSwitch
Nee
EF012160
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
EF012161
Dimbaar faseafsnijding
Nee
EF012162
Dimbaar faseaansnijding
Nee
EF012156
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
EF012164
Dimbaar RF
Nee
EF012165
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
EF012166
Dimbaar Touch and Dim
Nee
EF012167
Dimbaar Zigbee
Nee
EF012171
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat
ja
EF012159
Dimming fabrikantspecifiek
ja
EF012168
Dimbaar met push-button
Nee
EF012163
Dimming programmeerbaar
Nee
EF000846
Inbouwbreedte
600
EF023518
Inbouwhoogte/diepte
140
EF004265
Inbouwlengte
600 mm
EF011946
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM2
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
4000
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
4000
EF016261
Kleurtemperatuur instelbaar
nee
EF000442
Kleurweergave-index CRI
80-89 K
EF000048
Versie
overige K
EF015827
Flikkerwaarde Pst LM
0,13
EF007793
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
ja
EF006760
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
EF004274
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee W
EF004275
Geschikt voor noodverlichting
Nee W
EF001265
Geschikt voor pendelophanging
Nee
EF000664
Geschikt voor wandmontage
Nee
EF000136
Kleur kast
wit
EF012091
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp
E
EF001456
Hoogte/diepte
65
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee mm
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF009482
Constante lichtstroom regeling
Nee
EF006420
Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur "D-markering"
Nee
EF012172
Specifieke lichtstroom armatuur
127
EF002423
Bollen
LED niet vervangbaar mm²
EF004282
Lichtuittreding
Direct
EF009350
Lichtkleur
wit lm/W
EF016262
Lichtstroom regelbaar
Traploos
EF012170
Lichtverdeler
Diffusorlens/-optiek/-paneel %
EF004283
Lichtverdeling
Symmetrisch %
EF001438
Lengte
596 cd
EF009347
Max. systeemvermogen
33 mm
EF007556
Met voorschakelapparaat
ja
EF000197
Met bewegingssensor
Nee
EF005905
Met lichtbron
ja W
EF001203
Met lichtsensor
Nee
EF009372
Met ventilatiespleten
Nee
EF005127MAX
Nom. spanning - max
42
EF005127MIN
Nom. spanning - min
42
EF005138
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Nee mA
EF024150
Oppervlaktebescherming behuizing
gelakt mA
EF012169
Niet dimbaar
Nee
EF011948
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
EF004293
Slagvastheid
IK02
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
IP20
EF000004
Beschermingsklasse
III
EF000187
Stuurspanningstype
DC
EF015828
Stroboscoopwaarde SVM
0,02
EF004284
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
EF001596
Materiaal van de behuizing
Stahl
Preview - Generation
Preview
3D
2D