??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
2700 - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W - Kattoon upotettava valaisin
Bill of material
EQ10132322 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
ARTNR
Tuotenumero
EQ10132322
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EQ10132322 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
GKAT
Laiteluokka
Kattoon upotettava valaisin
PRODB
Tuotekuvaus
LED-lamppu opaalihajottimella. Voidaan käyttää upotettavana kattovalaisimena järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät asennuskiskot järjestelmämitoille 600 x 600 mm (huomioi kattojärjestelmän valmistajan erityispiirteet ja mahdolliset rajoitukset!). Valaisin ESYLUX Light Controlille liitettäväksi RJ45-liittimen kautta ESYLUX Smartdriveriin tai DALI-2-ohjainsarjaan tai ON/OFF-ohjainsarjaan (ei sisälly toimitukseen). Värilämpötila noin 2700 - 6500 K (Tunable White).
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Asennustapa
Upotettu
MONORT
Asennuspaikka
Katto
L
Pituus
596 mm
B
Leveys
596 mm
H
Korkeus/syvyys
65 mm
GEW
Paino
2410 g
EL
Asennuspituus
600 mm
EB
Asennusleveys
600 mm
ELDUPE1
Upotussyvyys
140 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016
WERKS
Materiaali
Teräs lakattu
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
III
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
42 V DC
DIFF
Diffuusori
opaali
AWINK
Säteilykulma
94
ENTB
Häikäisyn esto
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Värilämpötila
2700–6500 K (abstimmbares Weiß)
FTOL
Väripoikkeama
2 SDCM
CRI
Värintoistoindeksi Ra
< 80
BLP
Mitoitusteho P
33 W
LICHTS
Valovirta
4000 lm
LICHTA
Laskettu
121 lm/W
PHOTO
Fotobiologinen turvallisuus
RG0
LEB80
Valaisimen elinikä L80B50
70000 h
UGR
Häikäisyindeksi (UGR)
> 19
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EQ10132322
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EQ10132322
LDT
eq10132322.ldt
EF006423
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
Buchse
EF011868
Kaapelointitapa
Sulku
EF000282
Rasterin malli
ilman %
EF008157
Säteilykulma
erittäin leveä säde >80° %
EF016263
Säädettävä valonjako
ei %
EF016286
Vaihdettava liitäntälaite
Joo
EF013759
Bluetooth -ohjattava
Ei
EF011870
Valaisimen elinikä L70B50
110000
EF011871
Valaisimen elinikä L80B10
65000 mm
EF011873
Valaisimen elinikä L90B10
35000
EF009349
Valaisimen mitoitettu valovirta
4000 h
EF012090MAX
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
40 h
EF012090MIN
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
0 h
EF000381
Käyttölaite
LED-ohjauslaite, virtaohjattu|LED-ohjauslaite, virtaohjattu lm
EF007694
Soveltuu päätetyöskentelyyn
Joo °C
EF013735
Häikäisyarvo (UGR)
19 °C
EF000008
Leveys
596
EF012152
Himmennys 0-10 V
Ei
EF012153
Himmennys 1-10 V
Ei
EF012154
Himmennys DALI
Ei mm
EF015824
Himmennys DALI-2
Ei
EF012155
Himmennys DMX
Ei
EF012188
Himmennys DSI
Ei
EF012157
Himmennys GPRS
Ei
EF012158
Himmennys LineSwitch
Ei
EF012160
Himmennys verkkovirtamodulaatio
Ei
EF012161
Himmennys nousevan reunan ohjaus
Ei
EF012162
Himmennys laskevan reunan ohjaus
Ei
EF012156
Himmennys potentiometri
Ei
EF012164
Himmennys RF
Ei
EF012165
Himmennys Sine Wave Reduction
Ei
EF012166
Hipaisuhimmennys
Ei
EF012167
Himmennys Zigbee
Ei
EF012171
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta
Joo
EF012159
Himmennys toimittajakohtainen
Joo
EF012168
Painonappihimmennys
Ei
EF012163
Himmennys ohjelmoitavissa
Ei
EF000846
Asennusleveys
600
EF023518
Rakenteellinen upotussyvyys
140
EF004265
Asennuspituus
600 mm
EF011946
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
SDCM2
EF009346MAX
Värilämpötila-alue - max
6500
EF009346MIN
Värilämpötila-alue - min
2700
EF016261
Säädettävä värilämpötila
portaaton
EF000442
Värintoistoindeksi CRI
80-89 K
EF000048
Versio
muu K
EF015827
Välkyntäarvo Pst LM
0,02
EF007793
Soveltuu pinta-asennukseen
Ei
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF006760
Soveltuu tasoasennukseen
Ei
EF004274
Jonoasennus
Ei W
EF004275
Soveltuu hätävaloksi
Ei W
EF001265
Ripustusasennus
Ei
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF000136
Kotelon väri
valkoinen
EF012091
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan
850 °C - 30 s
EF012489
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka
E
EF001456
Korkeus/syvyys
65
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei mm
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF009482
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
Ei
EF006420
Valaisin rajoitetulla pintalämpötilalla "D-merkki"
Ei
EF012172
Valaisimen tehokkuus
121
EF002423
Sipulit
LED ei vaihdettavissa mm²
EF004282
Valoaukko
suora
EF009350
Valon väri
valkoinen lm/W
EF016262
Säädettävä valovirta (lumen)
portaaton
EF012170
Valonjako
Diffuusorilinssi/-optiikka/-paneeli %
EF004283
Valon jakautuminen
symmetrinen %
EF001438
Pituus
596 cd
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
33 mm
EF007556
Sisältää käyttölaitteen
Joo
EF000197
Liiketunnistin
Ei
EF005905
Sis. lampun
Joo W
EF001203
Sisältää valoanturin
Ei
EF009372
Sisältää jäähdytyskanavat
Ei
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
42
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
42
EF005138
Integroitu varateholähde
Ei mA
EF024150
Kotelon pintakäsittely
maalattu mA
EF012169
Ilman himmennystoimintoa
Ei
EF011948
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471
RG0
EF004293
Iskunkestävyys
IK02
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP20
EF000004
Suojausluokka
III
EF000187
Jännitetyyppi
DC
EF015828
Strobe Value SVM
0
EF004284
Suojuksen raaka-aine
Muovinen opaali
EF001596
Kotelon materiaali
Teräs
Preview - Generation
Preview
3D
2D