??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
2700 - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W - Luminaire à montage apparent au plafond
Nomenclature
EQ10132322 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
ARTNR
Référence
EQ10132322
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EQ10132322 - CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaire à montage apparent au plafond
PRODB
Description du produit
Lampe LED avec diffuseur opale. Peut être utilisé comme plafonnier encastré pour plafonds système avec rails de montage cachés ou apparents pour les dimensions système 600 x 600 mm (veuillez tenir compte des particularités et des éventuelles restrictions du fabricant du système de plafond !). Luminaire pour ESYLUX Light Control pour raccordement via connecteur RJ45 à ESYLUX Smartdriver ou à un set driver DALI-2 ou à un set driver ON/OFF (non compris dans la livraison). Température de couleur environ 2700 - 6500 K (Tunable White).
STEUSYS
Système de commande
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Type de montage
Intégré
MONORT
Type de montage
Au plafond
L
Longueur
596 mm
B
Largeur
596 mm
H
Hauteur/profondeur
65 mm
GEW
Poids
2410 g
EL
Longueur
600 mm
EB
Largeur
600 mm
ELDUPE1
Profondeur
140 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9016
WERKS
Matériau
coloris acier
IP
Indice de protection
IP 20
SK
Classe de protection
III
TEMP
Température ambiante admissible
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
42 V DC
DIFF
Diffuseur
opale
AWINK
Angle de rayonnement
94
ENTB
Anti-éblouissement
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Température de couleur
2700 - 6500 K (abstimbares Weiß)
FTOL
Tolérance de couleur
2 SDCM
CRI
indice de rendu des couleurs Ra
< 80
BLP
Puissance nominale P
33 W
LICHTS
Flux lumineux
4000 lm
LICHTA
Rendement lumineux
121 lm/W
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG0
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
70000 h
UGR
Unified Glare Rating
> 19
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94051190
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EQ10132322
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EQ10132322
LDT
eq10132322.ldt
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
EF000124
Type de raccordement
Buchse
EF011868
type de câblage
Finition
EF000282
Type de trame
aucun %
EF008157
Angle de rayonnement
faisceau très extensif >80° %
EF016263
angle de rayonnement ajustable
non %
EF016286
appareil de commande échangeable
Oui
EF013759
commande via Bluetooth
Non
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
110000
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
65000 mm
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
35000
EF009349
flux lumineux utile
4000 h
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40 h
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0 h
EF000381
Appareil
Alimentation LED, régulée en courant|Alimentation LED, régulée en courant lm
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui °C
EF013735
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19 °C
EF000008
Largeur
596
EF012152
variation 0-10V
Non
EF012153
variation 1-10V
Non
EF012154
variation DALI
Non mm
EF015824
variation DALI-2
Non
EF012155
variation DMX
Non
EF012188
variation DSI
Non
EF012157
variation GPRS
Non
EF012158
variation LineSwitch
Non
EF012160
variation modulation de tension secteur
Non
EF012161
variation par coupure de fin de phase
Non
EF012162
variation par coupure de début de phase
Non
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
Non
EF012164
variation RF
Non
EF012165
variation Sine Wave Reduction
Non
EF012166
variation Touch and Dim
Non
EF012167
variation Zigbee
Non
EF012171
variation en fonction de la commande
Oui
EF012159
variation système propriétaire constructeur
Oui
EF012168
variation avec bouton-poussoir
Non
EF012163
variation programmable
Non
EF000846
Largeur
600
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
140
EF004265
Longueur
600 mm
EF011946
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
EF009346MAX
température de couleur - max
6500
EF009346MIN
température de couleur - min
2700
EF016261
Température de couleur réglable
en continu
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89 K
EF000048
Version
autre K
EF015827
Valeur de scintillement Pst LM
0,02
EF007793
adapté à un montage en saillie
Non
EF021180
adapté à un montage au plafond
Oui
EF006760
adapté à un montage encastré
Non
EF004274
montage en ligne continue possible
Non W
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
Non W
EF001265
adapté à une suspension
Non
EF000664
adapté à un montage en applique
Non
EF000136
Couleur du boîtier
blanc
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
E
EF001456
Hauteur/profondeur
65
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non mm
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF006420
Luminaire à température de surface limitée "Marque D"
Non
EF012172
efficience du luminaire
121
EF002423
Ampoules
LED non remplaçable mm²
EF004282
Émission de lumière
direct
EF009350
Couleur de la lumière
blanc lm/W
EF016262
réglage des lumens
en continu
EF012170
élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffusion %
EF004283
Diffusion de la lumière
symétrique %
EF001438
Longueur
596 cd
EF009347
puissance du système
33 mm
EF007556
Avec appareil
Oui
EF000197
avec détecteur de mouvement
Non
EF005905
Avec source lumineuse
Oui W
EF001203
Avec capteur de lumière
Non
EF009372
avec grilles d'aération
Non
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
42
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
42
EF005138
alimentation de secours intégrée
Non mA
EF024150
protection de la surface du boîtier
peint mA
EF012169
pas de variation
Non
EF011948
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
RG0
EF004293
Résistance aux chocs
IK02
EF005474
Type de protection (IP)
IP 20
EF000004
Classe de protection
III
EF000187
Type de tension
DC
EF015828
Valeur stroboscopique SVM
0
EF004284
Matériau du couvercle
Opale en plastique
EF001596
Matériau du boîtier
acier
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D