??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
2700 - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W - Luminaria de encastre en techo
Lista de materiales
EQ10132353 - CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
ARTNR
Código
EQ10132353
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EQ10132353 - CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de encastre en techo
PRODB
Descripción del producto
Lámpara LED con difusor microprismático transparente. Se puede utilizar como lámpara de techo empotrable para techos de sistema con rieles de montaje ocultos o visibles para dimensiones de sistema de 600 x 600 mm (¡tenga en cuenta las características especiales y las posibles restricciones del fabricante del sistema de techo!). Luminaria para ESYLUX Light Control mediante conector RJ45 con ESYLUX Smartdriver o DALI-2 Driver Set o ON/OFF Driver Set (no incluido en el volumen de suministro). Temperatura de color 2700 - 6500 K (Blanco Tunable).
STEUSYS
Sistema de control
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Tipo de montaje
Empotrar
MONORT
Lugar de montaje
Techo
L
Longitud
596 mm
B
Anchura
596 mm
H
Altura/Profundidad
65 mm
GEW
Peso
2410 g
EL
Longitud de montaje
600 mm
EB
Anchura de montaje
600 mm
ELDUPE1
Profundidad de montaje
140 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Acero pintado
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
III
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
42 V DC
DIFF
Difusor
transparente
AWINK
Ángulo de radiación
94
ENTB
Antideslumbramiento
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Temperatura cromática
2700 - 6500 K (abstimmbares Weiß)
FTOL
Tolerancia de color
2 SDCM
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
< 80
BLP
Potencia nomina P
33 W
LICHTS
Flujo luminoso
4400 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
133 lm/W
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
70000 h
UGR
Índice de deslumbramiento unificado
> 19
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EQ10132353
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EQ10132353
LDT
eq10132353.ldt
EF006423
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible
No
EF000124
Tipo de conexión
Buchse
EF011868
Tipo de cableado
Cierre
EF000282
Modelo de la rejilla
sin %
EF008157
Ángulo de radiación
Haz extremadamente amplio > 80° %
EF016263
Ángulo de haz ajustable
no %
EF016286
Equipo de control intercambiable
Si
EF013759
Funcionamiento por Bluetooth
No
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
110000
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
65000 mm
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
35000
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
4400 h
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
40 h
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
0 h
EF000381
Equipo en servicio
Equipo de control LED, controlado por corriente|Equipo de control LED, controlado por corriente lm
EF007694
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1
Si °C
EF013735
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)
19 °C
EF000008
Anchura
596
EF012152
Regulación lumínica 0-10 V
No
EF012153
Regulación lumínica 1-10 V
No
EF012154
Regulación lumínica DALI
No mm
EF015824
Atenuación DALI-2
No
EF012155
Regulación lumínica DMX
No
EF012188
Regulación lumínica DSI
No
EF012157
Regulación lumínica GPRS
No
EF012158
Regulación lumínica LineSwitch
No
EF012160
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red
No
EF012161
Regulación lumínica por corte de fase descendente
No
EF012162
Regulación lumínica por corte de fase ascendente
No
EF012156
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo)
No
EF012164
Regulación lumínica RF
No
EF012165
Regulación lumínica Sine Wave Reduction
No
EF012166
Regulación lumínica Touch and Dim
No
EF012167
Regulación lumínica Zigbee
No
EF012171
Regulación lumínica en función del balasto electrónico
Si
EF012159
Regulación lumínica según especificación del fabricante
Si
EF012168
Regulación lumínica con pulsador
No
EF012163
Regulación lumínica programable
No
EF000846
Anchura de montaje
600
EF023518
Altura/profundidad del hueco
140
EF004265
Longitud de montaje
600 mm
EF011946
Consistencia cromática (elipse de MacAdam)
SDCM2
EF009346MAX
Temperatura de color - max
6500
EF009346MIN
Temperatura de color - min
2700
EF016261
Temperatura cromática ajustable
gradual
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
80-89 K
EF000048
Versión
otros K
EF015827
Valor de parpadeo Pst LM
0,03
EF007793
Apto para montaje superficial
No
EF021180
Montaje en techo apto
Si
EF006760
Montaje empotrado apto
No
EF004274
Adecuado para configuración de la banda de luz
No W
EF004275
Apto para luminaria de emergencia
No W
EF001265
Adecuado para suspensión pendular
No
EF000664
Adecuado para montaje en pared
No
EF000136
Color de la caja
blanco
EF012091
Ensayo del hilo incandescente según IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
E
EF001456
Altura/Profundidad
65
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No mm
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF006420
Luminaria con temperatura superficial limitada "marca D"
No
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
133
EF002423
Bombillas
LED no reemplazable mm²
EF004282
Distribución de luz
Directo
EF009350
Color de luz
blanco lm/W
EF016262
Flujo luminoso ajustable
gradual
EF012170
Distribuidor de luz
Lente/objetivo/panel del difusor %
EF004283
Distribución de la luz
simétrico %
EF001438
Longitud
596 cd
EF009347
Potencia máx. del sistema
33 mm
EF007556
Con dispositivo de servicio
Si
EF000197
Con sensor de movimiento
No
EF005905
Con bombilla
Si W
EF001203
Con sensor de luz
No
EF009372
Con ranuras de ventilación
No
EF005127MAX
Tensión nominal - max
42
EF005127MIN
Tensión nominal - min
42
EF005138
Fuente de alimentación de emergencia integrada
No mA
EF024150
Protección superficial del cuerpo
pintado mA
EF012169
Sin regulación lumínica
No
EF011948
Seguridad fotobiológica (EN 62471)
RG0
EF004293
Resistencia a los golpes
IK02
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP20
EF000004
Clase de protección
III
EF000187
Tipo de tensión
DC
EF015828
Valor estroboscópico SVM
0
EF004284
Material de la cubierta
Plastico texturizado
EF001596
Material de la carcasa
Acero
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.