??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
2700 - 6500 K / 600 x 600 mm / 30 W - Infälld innertaksarmatur
Bill of material
EQ10132353 - CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EQ10132353
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EQ10132353 - CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
GKAT
Enhetskategori
Infälld innertaksarmatur
PRODB
Produktbeskrivning
LED-lampa med transparent mikroprismatisk diffusor. Kan användas som infälld taklampa för systemtak med dolda eller synliga monteringsskenor för systemmått 600 x 600 mm (beakta taksystemtillverkarens speciella egenskaper och eventuella begränsningar!). Armatur för ESYLUX Light Control via RJ45-kontakt med ESYLUX Smartdriver eller DALI-2 Driver Set eller ON/OFF Driver Set (ingår ej i leveransen). Färgtemperatur 2700 - 6500 K (Tunable White).
STEUSYS
Styrsystem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Monteringssätt
Infällning
MONORT
Monteringsplats
Tak
L
Längd
596 mm
B
Bredd
596 mm
H
Höjd/djup
65 mm
GEW
Vikt
2410 g
EL
Inbyggnadslängd
600 mm
EB
Inbyggnadsbredd
600 mm
ELDUPE1
inbyggnadsdjup
140 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9016
WERKS
Material
Lackerat, stål
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
III
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Märkspänning
42 V DC
DIFF
Diffusor
transparent
AWINK
Strålningsvinkel
94
ENTB
Avbländning
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Färgtemperatur
2700 - 6500 K (abstimmbares Weiß)
FTOL
Färgtolerans
2 SDCM
CRI
Färgtolkningsindex (Ra)
< 80
BLP
Märkeffekt P
33 W
LICHTS
Ljusflöde
4400 lm
LICHTA
Ljusutbyte
133 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
70000 h
UGR
Unified Glare Rating
> 19
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EQ10132353
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EQ10132353
LDT
eq10132353.ldt
EF006423
Övertäckning med isolering
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Buchse
EF011868
Typ av kabeldragning
Avslut
EF000282
Rasterutförande
utan %
EF008157
Strålningsvinkel
Extremt bredstrålande >80° %
EF016263
Justerbar ljusfördelning
nej %
EF016286
Utbytbart drivdon
ja
EF013759
Bluetoothstyrd
Nej
EF011870
Nominell livstid L70B50 vid 25 °C
110000
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
65000 mm
EF011873
Nominell livstid L90B10 vid 25 °C
35000
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
4400 h
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
40 h
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
0 h
EF000381
Styrenhet
LED-driftdon, strömstyrda|LED-driftdon, strömstyrda lm
EF007694
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
ja °C
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19 °C
EF000008
Bredd
596
EF012152
Dimning 0-10 V
Nej
EF012153
Dimning 1-10 V
Nej
EF012154
Dimning DALI
Nej mm
EF015824
Dimning DALI-2
Nej
EF012155
Dimning DMX
Nej
EF012188
Dimning DSI
Nej
EF012157
Dimning GPRS
Nej
EF012158
Dimning LineSwitch
Nej
EF012160
Dimming mains voltage modulation
Nej
EF012161
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
EF012162
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
EF012156
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
EF012164
Dimning RF
Nej
EF012165
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
EF012166
Dimning med touch
Nej
EF012167
Dimning Zigbee
Nej
EF012171
Dimning beroende på drivdon
ja
EF012159
Dimning tillverkarspecifik
ja
EF012168
Dimmer med tryckknapp
Nej
EF012163
Dimning programmerbar
Nej
EF000846
Inbyggnadsbredd
600
EF023518
Inbyggnadshöjd/-djup
140
EF004265
Inbyggnadslängd
600 mm
EF011946
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
SDCM2
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
6500
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
2700
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
steglös
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI)
80-89 K
EF000048
Version
övrigt K
EF015827
Flimmervärde Pst LM
0,03
EF007793
Lämplig för utanpåliggande montering
Nej
EF021180
Lämplig för innertaksmontering
ja
EF006760
Lämplig för inbyggnadsmontering
Nej
EF004274
Lämplig för rampmontage
Nej W
EF004275
Lämplig för nödljus
Nej W
EF001265
Lämplig för pendelupphängning
Nej
EF000664
Lämplig för väggmontering
Nej
EF000136
Fall färg
vit
EF012091
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
850 °C - 30 s
EF012489
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor
E
EF001456
Höjd/djup
65
EF011072
Med stöd för IFTTT
Nej
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej mm
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nej
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF006420
Armatur med begränsad yttemperatur "D-märke"
Nej
EF012172
Ljusutbyte
133
EF002423
Lökar
LED ej utbytbar mm²
EF004282
Ljusutflöde
Direkt
EF009350
Belysningsfärg
vit lm/W
EF016262
Justering av ljusflöde
steglös
EF012170
Ljusfördelare/spridare
Spridningslins/-optik/-panel %
EF004283
Ljusdelning
symmetrisk %
EF001438
Längd
596 cd
EF009347
Max. systemeffekt
33 mm
EF007556
Med styrenhet
ja
EF000197
Med rörelsesensor
Nej
EF005905
Med ljuskälla
ja W
EF001203
Med ljussensor
Nej
EF009372
Med luftslitsar
Nej
EF005127MAX
Märkspänning - max
42
EF005127MIN
Märkspänning - min
42
EF005138
Integrerad nödströmförsörjning
Nej mA
EF024150
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Lackerad mA
EF012169
Dimmerfunktion saknas
Nej
EF011948
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)
RG0
EF004293
Slagstyrka
IK02
EF005474
Skyddsklass (IP)
IP20
EF000004
Skyddsklass
III
EF000187
Spänningstyp
DC
EF015828
Strobe Value SVM
0
EF004284
Höljematerial
Plaststrukturerad
EF001596
Materialet i huset
stål
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.