??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 600 x 600 mm / 33 W - Indbygningsarmatur til loft
Bill of material
EQ10600227 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20
ARTNR
Artikelnummer
EQ10600227
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EQ10600227 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20
GKAT
Enhedskategori
Indbygningsarmatur til loft
PRODB
Produktbeskrivelse
LED-armatur med prismeformet (PRISMATIC) afdækning (diffusor). Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til systemmål 600x600 mm. LED-effekt 33W. Elektronisk forkoblingsenhed (on/off) integreret, installation uden ekstra tilbehør. Farvetemperatur 4000 K (neutral hvid).
BS
Brugergrænseflade
-
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Systemlofter
MONORT
Monteringssted
Loft
L
længde
595 mm
B
Bredde
595 mm
H
Højde/dybde
11 mm
GEW
Vægt
2770 g
EL
Indbygningslængde
595 mm
EB
Indbygningsbredde
595 mm
ET
Monteringsdybde
50 mm
FAR
Farve
hvid , svarende til RAL 9003
WERKS
Materiale
aluminium lakeret
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
II
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Startstrøm
28,1 A / 394 µs
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
116°
ENTB
Blænde
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Farvetemperatur
4200 K
FTOL
Farvetolerance
5 SDCM
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominel effekt P
37 W
LICHTS
Lysstrøm
3900 lm
LICHTA
Lysudbytte
105 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 19
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EQ10600227
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EQ10600227
LDT
eq10600227.ldt
EF006423
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse
Ingen
EF011868
Type af leder
Afslutning
EF000282
Rasterens udførelse
uden
EF016263
Justerbar lysfordeling
nej
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
Ja
EF013759
Bluetooth-betjent
Ingen
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
60000 h
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
40000 h
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
20000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
3900 lm
EF012090MAX
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF007694
Brugbar til kontorarbejdsplads
Ja
EF013735
Blændingstal (UGR)
19
EF000008
Bredde
595 mm
EF012152
Dæmpning 0-10 V
Ingen
EF012153
Dæmpning 1-10 V
Ingen
EF012154
Dæmpning DALI
Ingen
EF015824
Dæmpbar DALI-2
Ingen
EF012155
Dæmpning DMX
Ingen
EF012188
Dæmpning DSI
Ingen
EF012157
Dæmpning GPRS
Ingen
EF012158
Dæmpning LineSwitch
Ingen
EF012160
Dæmpning af spændingsmodulering
Ingen
EF012161
Dæmning på bagkant
Ingen
EF012162
Dæmning på forkant
Ingen
EF012156
Dæmpning potentiometer (integreret)
Ingen
EF012164
Dæmpning RF
Ingen
EF012165
Dæmning af sinuskurve reduktion
Ingen
EF012166
Dæmpning med touch
Ingen
EF012167
Dæmpning zigbee
Ingen
EF012171
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr
Ingen
EF012159
Dæmpning producentens eget system
Ingen
EF012168
Dæmpning med trykknap
Ingen
EF012163
Dæmpning programerbar
Ingen
EF000846
Indbygningsbredde
595 mm
EF023518
Indbygningshøjde/dybde
50 mm
EF004265
Indbygningslængde
595 mm
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
4200 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
4000 K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks
80-89
EF007793
Beregnet til forsænket montering
Ingen
EF021180
Beregnet til loftsmontering
Ja
EF006760
Beregnet til indbygningsmontering
Ingen
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF004274
Egnet til sammenbygning
Ingen
EF004275
Beregnet til nødbelysning
Ingen
EF001265
Egnet til loftpendel
Ingen
EF012091
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Højde/dybde
11 mm
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF009482
Konstant lumenkontrol?
Ingen
EF000085
Ledertværsnit
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Ingen
EF012172
Lysudbytte
105 lm/W
EF009350
Lysfarve
hvid
EF016262
justerbar lysstrøm
nej
EF015686
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 35.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF015687
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 50.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF015688
Lysstrømsreduktion i gennemsnit Levetid 75.000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur.
4 %
EF001357
Lysstyrke
2110 cd
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel
EF001438
længde
595 mm
EF009347
Systemeffekt
37 W
EF007556
Med driftsenhed
Ja
EF000197
Med bevægelsessensor
Ingen
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF001203
Med lyssensor
Ingen
EF009372
Med lufthuller
Ingen
EF005127MAX
Nominel spænding - max
240 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
110 V
EF005138
Nødstrømsforsyning integreret
Ingen
EF024150
Overfladebeskyttelse, hus
lakeret
EF012169
Ikke dæmpbar
Ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.