??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
4000 K / 600 x 600 mm / 33 W - Luminaria de encastre en techo
Lista de materiales
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
ARTNR
Código
EQ10600234
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de encastre en techo
PRODB
Descripción del producto
Luminaria LED con cubierta prismática (PRISMATIC) (difusor). Uso como luminaria de encastre en techo para sistemas de techos con rieles ocultos o visibles, medida del sistema 600 x 600 mm. Potencia de LED 33W. Balasto electrónico (DALI) integrado, instalación sin más accesorios. Temperatura cromática: aprox. 4000K aprox. (blanco neutro).
BS
Interfaz del usuario
Bus DALI
STEUSYS
Sistema de control
DALI
MONART
Tipo de montaje
Empotrar
MONORT
Lugar de montaje
Techo
L
Longitud
595 mm
B
Anchura
595 mm
H
Altura/Profundidad
11 mm
GEW
Peso
3390 g
EL
Longitud de montaje
595 mm
EB
Anchura de montaje
595 mm
ET
Profundidad de montaje
50 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9003
WERKS
Material
Aluminio pintado
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
II
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
14,2 A / 114 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Difusor
opal
AWINK
Ángulo de radiación
116°
ENTB
Antideslumbramiento
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Temperatura cromática
4200 K
FTOL
Tolerancia de color
5 SDCM
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nomina P
37 W
LICHTS
Flujo luminoso
3800 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
102 lm/W
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
40000 h
UGR
Índice de deslumbramiento unificado
≤ 19
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EQ10600234
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EQ10600234
LDT
eq10600234.ldt
EF006423
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible
No
EF011868
Tipo de cableado
Cierre
EF000282
Modelo de la rejilla
sin
EF016263
Ángulo de haz ajustable
no
EF016286
Equipo de control intercambiable
Si
EF013759
Funcionamiento por Bluetooth
No
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
60000 h
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
40000 h
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
20000 h
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
3800 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
0 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF007694
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1
Si
EF013735
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)
19
EF000008
Anchura
595 mm
EF012152
Regulación lumínica 0-10 V
No
EF012153
Regulación lumínica 1-10 V
No
EF012154
Regulación lumínica DALI
Si
EF015824
Atenuación DALI-2
No
EF012155
Regulación lumínica DMX
No
EF012188
Regulación lumínica DSI
No
EF012157
Regulación lumínica GPRS
No
EF012158
Regulación lumínica LineSwitch
No
EF012160
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red
No
EF012161
Regulación lumínica por corte de fase descendente
No
EF012162
Regulación lumínica por corte de fase ascendente
No
EF012156
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo)
No
EF012164
Regulación lumínica RF
No
EF012165
Regulación lumínica Sine Wave Reduction
No
EF012166
Regulación lumínica Touch and Dim
No
EF012167
Regulación lumínica Zigbee
No
EF012171
Regulación lumínica en función del balasto electrónico
Si
EF012159
Regulación lumínica según especificación del fabricante
No
EF012168
Regulación lumínica con pulsador
No
EF012163
Regulación lumínica programable
No
EF000846
Anchura de montaje
595 mm
EF023518
Altura/profundidad del hueco
50 mm
EF004265
Longitud de montaje
595 mm
EF009346MAX
Temperatura de color - max
4200 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
4000 K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
no
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
EF007793
Apto para montaje superficial
No
EF021180
Montaje en techo apto
Si
EF006760
Montaje empotrado apto
No
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF004274
Adecuado para configuración de la banda de luz
No
EF004275
Apto para luminaria de emergencia
No
EF001265
Adecuado para suspensión pendular
No
EF012091
Ensayo del hilo incandescente según IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Altura/Profundidad
11 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
No
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
102 lm/W
EF009350
Color de luz
blanco
EF016262
Flujo luminoso ajustable
gradual
EF015686
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 35.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF015687
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 50.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF015688
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 75.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
4 %
EF001357
Intensidad luminosa
2063 cd
EF012170
Distribuidor de luz
Lente/objetivo/panel del difusor
EF001438
Longitud
595 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
37 W
EF007556
Con dispositivo de servicio
Si
EF000197
Con sensor de movimiento
No
EF005905
Con bombilla
Si
EF001203
Con sensor de luz
No
EF009372
Con ranuras de ventilación
No
EF005127MAX
Tensión nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
110 V
EF005138
Fuente de alimentación de emergencia integrada
No
EF024150
Protección superficial del cuerpo
pintado
EF012169
Sin regulación lumínica
No
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.