??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
4000 K / 600 x 600 mm / 33 W - Luminaire à montage apparent au plafond
Nomenclature
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
ARTNR
Référence
EQ10600234
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaire à montage apparent au plafond
PRODB
Description du produit
Luminaire LED avec cadre prismatique (PRISMATIC) (diffuseur). Utilisable en montage encastré au plafond et dans les systèmes de plafond avec rails de support couverts ou visibles, dimensions du système 600 x 600 mm. 33W puissance de LED. Ballast intégré (DALI), installation sans autres accessoires. Température de couleur d'env. 4 000 K (blanc neutre).
BS
Interface utilisateur
Bus DALI
STEUSYS
Système de commande
DALI
MONART
Type de montage
Intégré
MONORT
Type de montage
Au plafond
L
Longueur
595 mm
B
Largeur
595 mm
H
Hauteur/profondeur
11 mm
GEW
Poids
3390 g
EL
Longueur
595 mm
EB
Largeur
595 mm
ET
Profondeur
50 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9003
WERKS
Matériau
Aluminium peint
IP
Indice de protection
IP 20
SK
Classe de protection
II
TEMP
Température ambiante admissible
0...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Courant d'appel
14,2 A / 114 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Diffuseur
opale
AWINK
Angle de rayonnement
116°
ENTB
Anti-éblouissement
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Température de couleur
4200 K
FTOL
Tolérance de couleur
5 SDCM
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
37 W
LICHTS
Flux lumineux
3800 lm
LICHTA
Rendement lumineux
102 lm/W
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG0
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 19
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94051098
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EQ10600234
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EQ10600234
LDT
eq10600234.ldt
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
EF011868
type de câblage
Finition
EF000282
Type de trame
aucun
EF016263
angle de rayonnement ajustable
non
EF016286
appareil de commande échangeable
Oui
EF013759
commande via Bluetooth
Non
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
60000 h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
40000 h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
20000 h
EF009349
flux lumineux utile
3800 lm
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0 °C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
EF013735
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
EF000008
Largeur
595 mm
EF012152
variation 0-10V
Non
EF012153
variation 1-10V
Non
EF012154
variation DALI
Oui
EF015824
variation DALI-2
Non
EF012155
variation DMX
Non
EF012188
variation DSI
Non
EF012157
variation GPRS
Non
EF012158
variation LineSwitch
Non
EF012160
variation modulation de tension secteur
Non
EF012161
variation par coupure de fin de phase
Non
EF012162
variation par coupure de début de phase
Non
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
Non
EF012164
variation RF
Non
EF012165
variation Sine Wave Reduction
Non
EF012166
variation Touch and Dim
Non
EF012167
variation Zigbee
Non
EF012171
variation en fonction de la commande
Oui
EF012159
variation système propriétaire constructeur
Non
EF012168
variation avec bouton-poussoir
Non
EF012163
variation programmable
Non
EF000846
Largeur
595 mm
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
EF004265
Longueur
595 mm
EF009346MAX
température de couleur - max
4200 K
EF009346MIN
température de couleur - min
4000 K
EF016261
Température de couleur réglable
non
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
EF007793
adapté à un montage en saillie
Non
EF021180
adapté à un montage au plafond
Oui
EF006760
adapté à un montage encastré
Non
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF004274
montage en ligne continue possible
Non
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
Non
EF001265
adapté à une suspension
Non
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Hauteur/profondeur
11 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Non
EF012172
efficience du luminaire
102 lm/W
EF009350
Couleur de la lumière
blanc
EF016262
réglage des lumens
en continu
EF015686
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 35.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
4 %
EF015687
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 50.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
4 %
EF015688
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 75.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
4 %
EF001357
intensité lumineuse
2063 cd
EF012170
élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffusion
EF001438
Longueur
595 mm
EF009347
puissance du système
37 W
EF007556
Avec appareil
Oui
EF000197
avec détecteur de mouvement
Non
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF001203
Avec capteur de lumière
Non
EF009372
avec grilles d'aération
Non
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
240 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
110 V
EF005138
alimentation de secours intégrée
Non
EF024150
protection de la surface du boîtier
peint
EF012169
pas de variation
Non
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.