??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 600 x 600 mm / 33 W - Infälld innertaksarmatur
Bill of material
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
ARTNR
Artikelnummer
EQ10600234
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EQ10600234 - STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
GKAT
Enhetskategori
Infälld innertaksarmatur
PRODB
Produktbeskrivning
Lysdiodarmatur med prismatisk (PRISMATIC) täckram (spridningslins). Kan användas som infälld takarmatur för systeminnertak med dolda eller synliga bärskenor för systemmåtten 600 x 600 mm. Lysdiodseffekt 33W. Inbyggd lampballast (DALI), installation utan ytterligare tillbehör. Färgtemperatur ca 4 000 K (neutral vit).
BS
Användargränssnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styrsystem
DALI
MONART
Monteringssätt
Infällning
MONORT
Monteringsplats
Tak
L
Längd
595 mm
B
Bredd
595 mm
H
Höjd/djup
11 mm
GEW
Vikt
3390 g
EL
Inbyggnadslängd
595 mm
EB
Inbyggnadsbredd
595 mm
ET
inbyggnadsdjup
50 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9003
WERKS
Material
lackerat aluminium
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
II
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
14,2 A / 114 µs
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålningsvinkel
116°
ENTB
Avbländning
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Färgtemperatur
4200 K
FTOL
Färgtolerans
5 SDCM
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
37 W
LICHTS
Ljusflöde
3800 lm
LICHTA
Ljusutbyte
102 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 19
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EQ10600234
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EQ10600234
LDT
eq10600234.ldt
EF006423
Övertäckning med isolering
Nej
EF011868
Typ av kabeldragning
Avslut
EF000282
Rasterutförande
utan
EF016263
Justerbar ljusfördelning
nej
EF016286
Utbytbart drivdon
ja
EF013759
Bluetoothstyrd
Nej
EF011870
Nominell livstid L70B50 vid 25 °C
60000 h
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
40000 h
EF011873
Nominell livstid L90B10 vid 25 °C
20000 h
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
3800 lm
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
50 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
0 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF007694
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
ja
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19
EF000008
Bredd
595 mm
EF012152
Dimning 0-10 V
Nej
EF012153
Dimning 1-10 V
Nej
EF012154
Dimning DALI
ja
EF015824
Dimning DALI-2
Nej
EF012155
Dimning DMX
Nej
EF012188
Dimning DSI
Nej
EF012157
Dimning GPRS
Nej
EF012158
Dimning LineSwitch
Nej
EF012160
Dimming mains voltage modulation
Nej
EF012161
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
EF012162
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
EF012156
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
EF012164
Dimning RF
Nej
EF012165
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
EF012166
Dimning med touch
Nej
EF012167
Dimning Zigbee
Nej
EF012171
Dimning beroende på drivdon
ja
EF012159
Dimning tillverkarspecifik
Nej
EF012168
Dimmer med tryckknapp
Nej
EF012163
Dimning programmerbar
Nej
EF000846
Inbyggnadsbredd
595 mm
EF023518
Inbyggnadshöjd/-djup
50 mm
EF004265
Inbyggnadslängd
595 mm
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
4200 K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
4000 K
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
nej
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
EF007793
Lämplig för utanpåliggande montering
Nej
EF021180
Lämplig för innertaksmontering
ja
EF006760
Lämplig för inbyggnadsmontering
Nej
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF004274
Lämplig för rampmontage
Nej
EF004275
Lämplig för nödljus
Nej
EF001265
Lämplig för pendelupphängning
Nej
EF012091
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
EF001456
Höjd/djup
11 mm
EF011072
Med stöd för IFTTT
Nej
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nej
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nej
EF012172
Ljusutbyte
102 lm/W
EF009350
Belysningsfärg
vit
EF016262
Justering av ljusflöde
steglös
EF015686
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 35 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
4 %
EF015687
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 50 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
4 %
EF015688
Ljusflödesminskning i genomsnitt Livslängd 75 000 h vid 25 °C omgivningstemperatur.
4 %
EF001357
Ljusstyrka
2063 cd
EF012170
Ljusfördelare/spridare
Spridningslins/-optik/-panel
EF001438
Längd
595 mm
EF009347
Max. systemeffekt
37 W
EF007556
Med styrenhet
ja
EF000197
Med rörelsesensor
Nej
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF001203
Med ljussensor
Nej
EF009372
Med luftslitsar
Nej
EF005127MAX
Märkspänning - max
240 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
110 V
EF005138
Integrerad nödströmförsörjning
Nej
EF024150
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Lackerad
EF012169
Dimmerfunktion saknas
Nej
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.