??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
4000 K / 625 x 625 mm / 33 W - Deckeneinlegeleuchte
Stückliste
EQ10600289 - STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
ARTNR
Artikelnummer
EQ10600289
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EQ10600289 - STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20 DALI
GKAT
Gerätekategorie
Deckeneinlegeleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
LED-Leuchte mit prismatischer (PRISMATIC) Abdeckung (Diffusor). Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. LED-Leistung 33W. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß).
BS
Benutzerschnittstelle
DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI
MONART
Montageart
Einlegen
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
620 mm
B
Breite
620 mm
H
Höhe/Tiefe
11 mm
GEW
Gewicht
3700 g
EL
Einbaulänge
620 mm
EB
Einbaubreite
620 mm
ET
Einbautiefe
50 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Werkstoff
Aluminium lackiert
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
14,2 A / 114 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
116°
ENTB
Entblendung
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Farbtemperatur
4200 K
FTOL
Farbtoleranz
4 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
36 W
LICHTS
Lichtstrom
3850 lm
LICHTA
Lichtausbeute
106 lm/W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
&le; 19
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EQ10600289
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EQ10600289
LDT
eq10600289.ldt
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
EF011868
Art der Verdrahtung
Abschluss
EF000282
Ausführung des Rasters
ohne
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
EF013759
Bedienung über Bluetooth
Nein
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
60000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
40000 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
20000 h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3850 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
50 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
0 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
EF013735
Blendbegrenzung (UGR)
19
EF000008
Breite
620 mm
EF012152
Dimmung 0-10 V
Nein
EF012153
Dimmung 1-10 V
Nein
EF012154
Dimmung DALI
Ja
EF015824
Dimmung DALI-2
Nein
EF012155
Dimmung DMX
Nein
EF012188
Dimmung DSI
Nein
EF012157
Dimmung GPRS
Nein
EF012158
Dimmung LineSwitch
Nein
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
EF012164
Dimmung RF
Nein
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
EF012166
Dimmung Touch and Dim
Nein
EF012167
Dimmung Zigbee
Nein
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Ja
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
EF012168
Dimmung mit Push-button
Nein
EF012163
Dimmung programmierbar
Nein
EF000846
Einbaubreite
620 mm
EF023518
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
EF004265
Einbaulänge
620 mm
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
4200 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
4000 K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
nein
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
Nein
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
Nein
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
EF004275
Geeignet für Notlicht
Nein
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Höhe/Tiefe
11 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
106 lm/W
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
stufenlos
EF015686
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
4 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
4 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
4 %
EF001357
Lichtstärke
1760 cd
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Länge
620 mm
EF009347
Max. Systemleistung
36 W
EF007556
Mit Betriebsgerät
Ja
EF000197
Mit Bewegungsmelder
Nein
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF001203
Mit Lichtsensor
Nein
EF009372
Mit Luftschlitzen
Nein
EF005127MAX
Nennspannung - max
240 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
110 V
EF005138
Notstromversorgung integriert
Nein
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
lackiert
EF012169
Ohne Dimmfunktion
Nein
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.