??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Savuhälytin / Kattoasennus / ON/OFF - Savuhälytin
Bill of material
ER10018909 - PROTECTOR K 9 V
ARTNR
Tuotenumero
ER10018909
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
ER10018909 - PROTECTOR K 9 V
GKAT
Laiteluokka
Savuhälytin
PRODB
Tuotekuvaus
Fotoelektroninen savuhälytin, paristokäyttöinen, varustettu integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten. Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta. Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta.
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
ET
Upotussyvyys
0 mm
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
ELOCH
Asennusreiän mitta
0 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
WERKS
Materiaali
-
H
Korkeus/syvyys
48 mm
DIA
Halkaisija
106 mm
GEW
Paino
127 g
LEISTA
Tehontarve
0.0 W
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 ...+55 °C
NENNSP
Nimellisjännite
9 V DC
ULAND
Alkuperämaa
TW
ZTN
Tullitariffinumero
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/ER10018909
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/ER10018909
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001763
EF000551
Halkaisija
106 mm
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP20
EF004191
Räjähdystarkastettu malli
Ei
EF021181
Soveltuu kanavakiinnitykseen
Ei
EF000144
Äänenvoimakkuus
85 dB(A)
EF008781
Verkotuksen maksimimäärä
30
EF008778
Varakäyntiparisto
Joo
EF009655
Sisältää Q-tarran
Ei
EF008777
Varustettu jännitenäytöllä
Joo
EF008779
Sisältää varakäyntipariston
litium
EF008776
Ensiövirransyöttö
Paristo/akku
EF006174
Savukytkin
Ei
EF002991
Käyttöjännitteen jännitetyyppi
DC
EF005303
Erilliskäytettävä
Ei
EF008783
Verkotettavissa radioteitse (valinnainen)
Joo
EF008103
Verkotettavissa radioteitse (vakiona)
Ei
EF008104
Verkotettavissa johdolla
Joo
EF004127MAX
Syöttöjännite - max
9 V
EF004127MIN
Syöttöjännite - min
9 V
Preview - Generation
Preview
3D
2D