??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Rauchwarnmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Rauchwarnmelder
Stückliste
ER10018916 - PROTECTOR K 230 V ~
ARTNR
Artikelnummer
ER10018916
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
ER10018916 - PROTECTOR K 230 V ~
GKAT
Gerätekategorie
Rauchwarnmelder
PRODB
Produktbeschreibung
Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais. Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehlfunktion. Zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck.
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
ET
Einbautiefe
18 mm
MONART
Montageart
Aufbau
ELOCH
Einbaulochmaß
20 mm
MONORT
Montageort
Decke
WERKS
Werkstoff
ABS, halogenfrei
H
Höhe/Tiefe
48 mm
DIA
Durchmesser
106 mm
GEW
Gewicht
168 g
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.5 W
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
ULAND
Ursprungsland
TW
ZTN
Zolltarifnummer
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/ER10018916
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/ER10018916
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001763
EF000551
Durchmesser
106 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF004191
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
EF021181
Geeignet für Kanalbefestigung
Nein
EF000144
Lautstärke
85 dB(A)
EF008781
Max. Anzahl vernetzbar
30
EF008778
Mit Backup-Batterie
Ja
EF009655
Mit Q-Label
Nein
EF008777
Mit Spannungsanzeige
Ja
EF008779
Mitgelieferte Backup-Batterie
Alkaline
EF008776
Primärstromversorgung
Netzbetrieb
EF006174
Rauchschalter
Nein
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
EF005303
Standalone
Nein
EF008783
Vernetzbar über Funk (optional)
Nein
EF008103
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Nein
EF008104
Vernetzbar über Kabel
Ja
EF004127MAX
Versorgungsspannung - max
230 V
EF004127MIN
Versorgungsspannung - min
230 V
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.