??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Savuhälytin / Kattoasennus / ON/OFF - Savuhälytin
Bill of material
ER10018916 - PROTECTOR K 230 V ~
ARTNR
Tuotenumero
ER10018916
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
ER10018916 - PROTECTOR K 230 V ~
GKAT
Laiteluokka
Savuhälytin
PRODB
Tuotekuvaus
Valokennolla toimiva savuhälytin 230 V:n käyttöön varustettuna integroidulla releajurilla PROTECTOR K -kytkentärelettä varten. Automaattisen itsetestin ja virhetoiminnan näytön tuomaa turvallisuutta. Painikkeella laukaistavan aidon elektronisen savukammiotestin tuomaa lisäturvallisuutta.
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
ET
Upotussyvyys
18 mm
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
ELOCH
Asennusreiän mitta
20 mm
MONORT
Asennuspaikka
Katto
WERKS
Materiaali
ABS, halogeeniton
H
Korkeus/syvyys
48 mm
DIA
Halkaisija
106 mm
GEW
Paino
168 g
LEISTA
Tehontarve
0.5 W
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
II
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 ...+55 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
ULAND
Alkuperämaa
TW
ZTN
Tullitariffinumero
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/ER10018916
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/ER10018916
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001763
EF000551
Halkaisija
106 mm
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP20
EF004191
Räjähdystarkastettu malli
Ei
EF021181
Soveltuu kanavakiinnitykseen
Ei
EF000144
Äänenvoimakkuus
85 dB(A)
EF008781
Verkotuksen maksimimäärä
30
EF008778
Varakäyntiparisto
Joo
EF009655
Sisältää Q-tarran
Ei
EF008777
Varustettu jännitenäytöllä
Joo
EF008779
Sisältää varakäyntipariston
alkaali
EF008776
Ensiövirransyöttö
verkkojännite
EF006174
Savukytkin
Ei
EF002991
Käyttöjännitteen jännitetyyppi
AC
EF005303
Erilliskäytettävä
Ei
EF008783
Verkotettavissa radioteitse (valinnainen)
Ei
EF008103
Verkotettavissa radioteitse (vakiona)
Ei
EF008104
Verkotettavissa johdolla
Joo
EF004127MAX
Syöttöjännite - max
230 V
EF004127MIN
Syöttöjännite - min
230 V
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.