??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de humo / Montaje en techo / ON/OFF - Detectores de humo
Lista de materiales
ER10018930 - PROTECTOR K 9 V Lithium
ARTNR
Código
ER10018930
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
ER10018930 - PROTECTOR K 9 V Lithium
GKAT
Categoría del dispositivo
Detectores de humo
PRODB
Descripción del producto
Detector de humo fotoelectrónico para funcionamiento con pila, con relé impulsor integrado para el relé conmutador PROTECTOR K. Seguridad mediante autoverificación automática con indicación de mal funcionamiento. Seguridad adicional mediante prueba de cámara de humo electrónica real pulsando una tecla.
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
ET
Profundidad de montaje
0 mm
MONART
Tipo de montaje
superficial
ELOCH
Medida del agujero de montaje
0 mm
MONORT
Lugar de montaje
Techo
WERKS
Material
-
H
Altura/Profundidad
48 mm
DIA
Diámetro
106 mm
GEW
Peso
138 g
LEISTA
Consumo de energía
0.0 W
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
III
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 ...+55 °C
NENNSP
Tensión nominal
9 V DC
ULAND
País de origen
TW
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/ER10018930
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/ER10018930
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001763
EF000551
Diámetro
106 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP20
EF004191
Modelo a prueba de explosiones
No
EF021181
Apto para sujeción de canal
No
EF000144
Volumen
85 dB(A)
EF008781
Número máximo conectable
30
EF008778
Con batería de respaldo
Si
EF009655
Con etiqueta Q
No
EF008777
Con indicador de tensión
Si
EF008779
Batería de respaldo incluida
Litio
EF008776
Alimentación eléctrica primaria
Pila/Batería
EF006174
Conmutador de humos
No
EF002991
Tipo de tensión de alimentación
DC
EF005303
Autónomo
No
EF008783
Conectable por radio (opcional)
Si
EF008103
Conectable por radio (como estándar)
No
EF008104
Conectable por cable
Si
EF004127MAX
Tensión de alimentación - max
9 V
EF004127MIN
Tensión de alimentación - min
9 V
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.