??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de fumée / montage au plafond / ON/OFF - Détecteurs de fumées
Nomenclature
ER10018930 - PROTECTOR K 9 V Lithium
ARTNR
Référence
ER10018930
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
ER10018930 - PROTECTOR K 9 V Lithium
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteurs de fumées
PRODB
Description du produit
Détecteur de fumée photo-électrique avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K. Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements. Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton.
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
ET
Profondeur
0 mm
MONART
Type de montage
Apparent
ELOCH
Diamètre d'intégration
0 mm
MONORT
Type de montage
Au plafond
WERKS
Matériau
-
H
Hauteur/profondeur
48 mm
DIA
Diamètre
106 mm
GEW
Poids
138 g
LEISTA
Consommation
0.0 W
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
IP
Indice de protection
IP 20
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
0 ...+55 °C
NENNSP
Tension nominale
9 V DC
ULAND
Pays d'origine
TW
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85311030
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/ER10018930
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/ER10018930
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001763
EF000551
Diamètre
106 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF005474
Type de protection (IP)
IP 20
EF004191
Modèle antidéflagrant
Non
EF021181
Adapté à la fixation de canaux
Non
EF000144
Volume sonore
85 dB(A)
EF008781
Nombre de mises en réseau max.
30
EF008778
avec batterie de secours
Oui
EF009655
Avec label Q
Non
EF008777
Avec indicateur de tension
Oui
EF008779
batterie de secours fournie
lithium
EF008776
Alimentation primaire
pile/batterie
EF006174
détecteur de fumée
Non
EF002991
type de tension d’alimentation
DC
EF005303
Unité autonome
Non
EF008783
Mise en réseau possible par radio (en option)
Oui
EF008103
Mise en réseau possible par radio (par défaut)
Non
EF008104
Mise en réseau possible par câblage
Oui
EF004127MAX
tension d'alimentation - max
9 V
EF004127MIN
tension d'alimentation - min
9 V
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.