??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Rookmelders / Plafondmontage / ON/OFF - Rookmelder
Bill of material
ER10018930 - PROTECTOR K 9 V Lithium
ARTNR
Artikelnummer
ER10018930
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
ER10018930 - PROTECTOR K 9 V Lithium
GKAT
Apparaatcategorie
Rookmelder
PRODB
Productbeschrijving
Foto-elektronische rookmelder voor batterijvoeding met geïntegreerde relaissturing voor het PROTECTOR K schakelrelais. Veiligheid dankzij automatische zelftest met storingsaanduiding. Extra veiligheid door echte elektronische rookkasttest met een druk op de knop.
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
ET
Inbouwdiepte
0 mm
MONART
Montagevariant
opbouw
ELOCH
inbouwopening
0 mm
MONORT
Montageplaats
Plafond
WERKS
Materiaal
-
H
Hoogte/diepte
48 mm
DIA
Diameter
106 mm
GEW
Gewicht
138 g
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.0 W
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 ...+55 °C
NENNSP
Nom. spanning
9 V DC
ULAND
Land van herkomst
TW
ZTN
douanetariefnummer
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/ER10018930
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/ER10018930
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001763
EF000551
Diameter
106 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
IP20
EF004191
Explosiegeteste uitvoering
Nee
EF021181
Geschikt voor kanaalbevestiging
Nee
EF000144
Geluidssterkte
85 dB(A)
EF008781
Max. aantal koppelbaar
30
EF008778
Met backup-batterij
ja
EF009655
Met Q-label
Nee
EF008777
Met spanningsindicatie
ja
EF008779
Backup-batterij meegeleverd
Lithium
EF008776
Primaire stroomvoorziening
Batterij/Accu
EF006174
Rookschakelaar
Nee
EF002991
Spanningstype voedingsspanning
DC
EF005303
Stand-alone
Nee
EF008783
Draadloos koppelbaar (optioneel)
ja
EF008103
Draadloos koppelbaar (standaard)
Nee
EF008104
Koppelbaar via kabel
ja
EF004127MAX
Voedingsspanning - max
9 V
EF004127MIN
Voedingsspanning - min
9 V
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.