??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Dämmerungsschalter / Wandmontage / ON/OFF - Dämmerungsschalter
Stückliste
RK39500010040 - CDS-A/T
ARTNR
Artikelnummer
RK39500010040
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
RK39500010040 - CDS-A/T
GKAT
Gerätekategorie
Dämmerungsschalter
PRODB
Produktbeschreibung
Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen. Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten. Potenzialfreier Relaiskontakt. Einstellung des Lichtwertes von außen.
BP
Besondere Produktfunktionen
Integrierte Zeitschaltuhr.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
114 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe/Tiefe
51 mm
GEW
Gewicht
218 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
1.2 W
HELLW
Helligkeitswert
5–300 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
0
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/RK39500010040
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/RK39500010040
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000189
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
60 s
EF000008
Breite
80 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
60 s
EF003832
Geeignet für C-Last
Nein
EF000025
Halogenfrei
Nein
EF000040
Höhe
114 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF001503
Max. Schaltleistung
2300 W
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000003
Montageart
Aufputz
EF000002
Nennspannung
230 V
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF000049
Tiefe
51 mm
EF006243
Transparent
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003948
Ausführung des Sensors
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Ausschalthelligkeit - max
300 lx
EF003825MIN
Ausschalthelligkeit - min
5 lx
EF002393MAX
Betriebstemperatur - max
55 °C
EF002393MIN
Betriebstemperatur - min
-25 °C
EF003841MAX
Einschalthelligkeit - max
300 lx
EF003841MIN
Einschalthelligkeit - min
5 lx
EF006755
Geeignet für Schutzart (IP)
IP54
EF000029
Kontakte
1 Schließer
EF001325
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last)
10 A
EF009564
Mit automatischer Nachtabschaltung
true
EF000301
Schwenkbar
false
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.