??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Skymningsrelä / Väggmontering / ON/OFF - Skymningsrelä
Bill of material
RK39500010040 - CDS-A/T
ARTNR
Artikelnummer
RK39500010040
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
RK39500010040 - CDS-A/T
GKAT
Enhetskategori
Skymningsrelä
PRODB
Produktbeskrivning
Utanpåliggande skymningsrelä för automatisk till-/frånkoppling av belysningen. Inbyggd dagstidströmställare med flera omkopplingsmöjligheter. Potentialfri reläkontakt. Inställning av ljusvärdet utifrån.
BP
Särskilda produktfunktioner
Inbyggd tidsomkopplare.
BS
Användargränssnitt
Inställningsreglage
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
vägg
L
Längd
114 mm
B
Bredd
80 mm
H
Höjd/djup
51 mm
GEW
Vikt
218 g
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP54
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
1.2 W
HELLW
Ljusnivåvärde
5–300 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
1
AHLK
Antal VVK-kanaler
0
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/RK39500010040
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/RK39500010040
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
60 s
EF000008
Bredd
80 mm
EF000193
Tillkopplingsfördröjning
60 s
EF003832
Lämplig för kapacitiv belastning
Nej
EF000025
Halogenfri
Nej
EF000040
Höjd
114 mm
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
2300 W
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000003
Monteringssätt
Aufputz
EF000002
Märkspänning
230 V
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
EF000049
djup
51 mm
EF006243
transparent
Nej
EF002169
Material
plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003948
Sensorns utförande
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Frånkopplingsljusstyrka - max
300 lx
EF003825MIN
Frånkopplingsljusstyrka - min
5 lx
EF002393MAX
Drifttemperatur - max
55 °C
EF002393MIN
Drifttemperatur - min
-25 °C
EF003841MAX
Inkoppling av ljusstyrka - max
300 lx
EF003841MIN
Inkoppling av ljusstyrka - min
5 lx
EF006755
Lämplig för skyddsform (IP)
IP54
EF000029
Kontakter
1 Schließer
EF001325
Max. omkopplingsström (resistiv last)
10 A
EF009564
Med automatisk nattavstängning
true
EF000301
Svängbar
false
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.